メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP 収納フック用ブラケット NF-45DB

型番:

NF-45DB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NF-45DBの仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
ブラケット
仕上
有色クロメート処理(三価)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NF-45DB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168円
( 185円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納フックNF-45D型(メーカーカタログのP.1368)を板金に取り付けるためのブラケットです
・板金の表裏のどちらからでも取付できます
・仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0mm)を貼り付けるフランジがあります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 収納フック用ブラケット NF-45DBの型番NF-45DBのページです。 型番NF-45DBに関する仕様情報を記載しております。
LAMP 収納フック用ブラケット NF-45DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 収納フック用ブラケット NF-45DB
LAMP 収納フック用ブラケット NF-47DB
LAMP 収納フック NF-45D型 ソフトクロージング機構付
LAMP 収納フック NF-60DF型 ソフトクロージング機構付 板金用正面取付
LAMP 収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付
LAMP 樹脂製収納フック NF-47D型 ソフトクロージング機構付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格168円155円1,943円 -4,146円3,455円1,275円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品可動式フック可動式フック可動式フック可動式フック
関連部品種類ブラケットブラケット----
仕上有色クロメート処理(三価)有色クロメート処理(3価)シボ仕上(本体)焼付塗装(本体)焼付塗装(本体)一部シボ仕上(本体)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました