17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 可搬質量(kg)

  • フランジ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

ロボットハンド用フランジ FI/FH/FE/FXシリーズ対応

通常単価(税別)
10,03815,904
税込単価
11,04217,494
通常出荷日:17日目

ロボットハンドキットはフランジ、アダプタ、ガイドベース、アームなどロボットハンドに必要な部品を全て組み...

詳細を確認
  • このページはロボットハンドキットの構成部材「フランジ」を掲載しています。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

概要・仕様

■商品選定における注意事項

ロボットハンドキットは構成部品を各商品ページで選定いただき、お客様にてキットを組み立てる商品です。
主に4種類の形状(下図参照)があり、それぞれ選定すべき構成部品が異なります。
構成部品の選定の順番は①フランジ ②アダプタ ③ガイドベース ④アーム ⑤パッド取付金具 です。
各部品の組合せについてはメーカカタログをご参照ください。

 
・FIシリーズ
・FHシリーズ
・FEシリーズ
・FXシリーズ
ロボットハンド用フランジ FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FIシリーズ形状
ロボットハンド用フランジ FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FHシリーズ形状
ロボットハンド用フランジ FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FEシリーズ形状
ロボットハンド用フランジ FI/FH/FE/FXシリーズ対応 FXシリーズ形状
ロボットハンドキット ご選定の順番
①フランジ
②アダプタ
③ガイドベース
④アーム
⑤パッド取付金具
吸着パッド

止めねじ

型番リスト

表示件数

可搬質量

(kg)

フランジ長さ

(mm)

最小発注数量
3以下
50
1個
3以下
100
1個
3以下
150
1個
7以下
50
1個
7以下
100
1個
7以下
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,038
( 11,042 )
17日目
12,173
( 13,390 )
17日目
15,307
( 16,838 )
17日目
10,269
( 11,296 )
17日目
12,538
( 13,792 )
17日目
15,904
( 17,494 )
17日目

詳細情報

基本情報

ロボットハンドキットはフランジ、アダプタ、ガイドベース、アームなどロボットハンドに必要な部品を全て組み合わせ使用できるようにしました。従来は吸着対象ワーク毎に行わなければならなかったハンド設計の煩わしさを軽減し、ロボットユーザーの方およびシステムインテグレーターの方のハンド設計の工数を大幅に削減できます。

ご注意

  • このページはロボットハンドキットの構成部材「フランジ」を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットハンド用フランジ FI/FH/FE/FXシリーズ対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットハンド用フランジ FI/FH/FE/FXシリーズ対応
ロボットハンド用パッド取付金具 FI/FH/FE/FXシリーズ対応
ロボットハンド用アダプタ FI/FH/FE/FXシリーズ対応
ロボットハンド用アーム FI/FH/FE/FXシリーズ対応
ロボットハンド用ガイドベース FH/FEシリーズ対応
吸着パッド 薄物用タイプ
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)ミスミ
通常価格10,038-6,875 -10,153 -10,500 -10,615 -320 -
通常出荷日17日目9日目17日目17日目17日目在庫品1日目
本体種類ユニット品ユニット品ユニット品ユニット品ユニット品パッド単品
詳細タイプFI/FH/FE/FXタイプ用FI/FH/FE/FXタイプ用----
取付(P.C.D.)31.5-----
ロボットフランジボス径(mm)Φ20-----

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト