17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 取付方法

  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

薄形パッド単体 PAG

通常単価(税別)
5001,673
税込単価
5501,840
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

吸着面を薄型にしており吸着対象物の変形防止に優れている吸着パッド。【特長】・材質はニトリル、シリコン、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

薄形パッド単体 PAG 外形図1
薄形パッド単体 PAG 外形図2
薄形パッド単体 PAG 外形図3

製品仕様

薄形パッドの外観

薄形パッドの外観
リップ部が薄いタイプの薄形パッド
アプリケーション : 紙、ビニール等表面が滑らかで変形しやすいワーク

製品仕様

記号材質硬度(Hs)使用温度範囲体積抵抗率
NNBR(ニトリルゴム)A55/S-26~+120℃-
SシリコーンゴムA55/S-60~+250℃-
Fふっ素ゴムA70/S-10~+230℃黒に白点-
NE導電性NBR(ニトリルゴム)A70/S0~+60℃黒に青点800~1000 Ω・cm
SE導電性シリコーンゴムA55/S-10~+130℃黒に赤点5~15 Ω・cm

注意 : 体積抵抗率は導電性を表すもので、cm3当たりの抵抗値を表す。

規格表

型番/材質質量(g)適用止めねじ(ねじ仕様)
NSF
PAG-5B0.10.10.1TN-PS-2A-M3(おねじM3×0.5)
TN-PS-2A-M3F(めねじM3×0.5)
TN-PS-2A-M5(おねじM5×0.8)
PAG-10A0.30.30.5TN-PS-10-M5(おねじM5×0.8)
TN-PS-10-M5F(めねじM5×0.8)
PAG-10B0.30.30.5
PAG-15A0.40.40.6
PAG-15B0.40.40.6TN-PS-10-M5(おねじM5×0.8)
TN-PS-10-M5F(めねじM5×0.8)
PAG-20A0.60.61.0
PAG-20B0.70.71.1
PAG-2519.619.620.8-
PAG-3019.919.921.3
PAG-30B3.13.15.0TN-PA-30-M6(おねじM6×1.0)
PAG-4020.020.021.4-
PAG-5022.022.024.6

選定サポート情報

注文例

薄形パッド単体 PAG 注文例

開発秘話

 

フィルム等薄い吸着対象物に シワ、吸着痕を残したくないというお客様の要望で開発されたパッドになります。吸着面がフラットなためシワ、吸着による変形をパッドの形状により極力防ぐことが出来ます。

型番リスト

表示件数

取付方法

ゴム系材質

使用温度範囲

(℃)

パッド径

(mm)

最小発注数量
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[黒] 黒
-26~120
5
1個
埋込式
フッ素ゴム
[黒] 黒に白点
-10~230
10
1個
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[黒] 黒
-26~120
10
1個
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-60~250
10
1個
埋込式
フッ素ゴム
[黒] 黒に白点
-10~230
15
1個
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[黒] 黒
-26~120
15
1個
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-60~250
15
1個
埋込式
フッ素ゴム
[黒] 黒に白点
-10~230
20
1個
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[黒] 黒
-26~120
20
1個
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-60~250
20
1個
差込式
フッ素ゴム
[黒] 黒に白点
-10~230
25
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[黒] 黒
-26~120
25
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-60~250
25
1個
差込式
フッ素ゴム
[黒] 黒に白点
-10~230
30
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[黒] 黒
-26~120
30
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-60~250
30
1個
差込式
フッ素ゴム
[黒] 黒に白点
-10~230
40
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[黒] 黒
-26~120
40
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-60~250
40
1個
差込式
フッ素ゴム
[黒] 黒に白点
-10~230
50
1個
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[黒] 黒
-26~120
50
1個
差込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-60~250
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
5日目
935
( 1,029 )
5日目
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,044
( 1,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
623
( 685 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
5日目
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
669
( 736 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,449
( 1,594 )
5日目
1,063
( 1,169 )
5日目
1,102
( 1,212 )
5日目
1,440
( 1,584 )
5日目
1,077
( 1,185 )
5日目
1,207
( 1,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,551
( 1,706 )
5日目
1,181
( 1,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,224
( 1,346 )
5日目
1,673
( 1,840 )
7日目
1,224
( 1,346 )
5日目
1,414
( 1,555 )
6日目

詳細情報

基本情報

吸着面を薄型にしており吸着対象物の変形防止に優れている吸着パッド。
【特長】
・材質はニトリル、シリコン、ふっ素
・硬度も材質によりさまざまなものを用意。耐久性に優れており長寿命
・フィルム等薄い吸着対象物にシワ、吸着痕を残したくないというお客さまの要望で開発されたパッド
・吸着面がフラットなためシワ、吸着による変形をパッドの形状により極力防ぐ
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に向いている
【用途】
・紙、フィルム、薄い樹脂等の変形防止用に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形パッド単体 PAGのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
金型設備内のワーク吸着に使用
3
満足度:3.0
金型設備内のワーク吸着に使用しています。袋状の塩ビシートを上下から吸着し開口するために利用しています。弊社での用途に合致...もっと読む
1人が参考にしています。
成型設備の交換部品
5
満足度:5.0
成型品ピックアップ部の交換用部品として購入。 注文時に納期が決まるので保全日のスケジュール化ができました。 短納期で届く...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパッドサイズを教えてください。
A
φ10~φ50までラインナップしております。
Qゴム材質の種類を教えてください。
A
ニトリル シリコン ウレタン フッ素 金属配合シリコン材質がございます。特定の型式では導電性材質もございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄形パッド単体 PAG
真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
三段じゃばら形パッド PCG
真空パッド 2.5段 ベロウ形 ZP3P-JTシリーズ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手
メーカーコンバム(旧:妙徳)SMCコンバム(旧:妙徳)SMC日本ピスコ日本ピスコ
通常価格500-2,181 -536 -4,359 -398 -2,088 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目6日目
パット形状薄形ベローズ多段ベローズ多段ベローズソフトベローズソフトベローズ
本体種類パッド単品パッド単品パッド単品パッド+ホルダセット-パッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準リップ部薄い / リブ付ソフトソフト
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
環境標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱標準標準 / 耐寒 / 耐熱標準標準標準
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング