17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ロボットハンド用ガイドベース FH/FEシリーズ対応

通常単価(税別)
10,61522,712
税込単価
11,67724,983
通常出荷日:17日目

ロボットハンドキットはフランジ、アダプタ、ガイドベース、アームなどロボットハンドに必要な部品を全て組み...

詳細を確認
  • このページはロボットハンドキットの構成部材「ガイドベース」を掲載しています。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

概要・仕様

■商品選定における注意事項

ロボットハンドキットは構成部品を各商品ページで選定いただき、お客様にてキットを組み立てる商品です。
主に4種類の形状(下図参照)があり、それぞれ選定すべき構成部品が異なります。
構成部品の選定の順番は①フランジ ②アダプタ ③ガイドベース ④アーム ⑤パッド取付金具 です。
各部品の組合せについてはメーカカタログをご参照ください。

 
・FIシリーズ
・FHシリーズ
・FEシリーズ
・FXシリーズ
ロボットハンド用ガイドベース FH/FEシリーズ対応 FIシリーズ形状
ロボットハンド用ガイドベース FH/FEシリーズ対応 FHシリーズ形状
ロボットハンド用ガイドベース FH/FEシリーズ対応 FEシリーズ形状
ロボットハンド用ガイドベース FH/FEシリーズ対応 FXシリーズ形状
ロボットハンドキット ご選定の順番
①フランジ
②アダプタ
③ガイドベース
④アーム
⑤パッド取付金具
吸着パッド

止めねじ

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

パッド間ピッチ(可変範囲)

(mm)

取付(P.C.D.)

可搬質量

(kg)

最小発注数量
FEタイプ用
100~150
25.0
3以下
1個
FHタイプ用
50~100
25.0
3以下
1個
FHタイプ用
100~150
25.0
3以下
1個
FHタイプ用
80~200
31.5
7以下
1個
FHタイプ用
80~250
31.5
7以下
1個
FHタイプ用
100~300
31.5
7以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,615
( 11,677 )
17日目
10,981
( 12,079 )
17日目
13,538
( 14,892 )
17日目
17,135
( 18,849 )
17日目
19,904
( 21,894 )
17日目
22,712
( 24,983 )
17日目

詳細情報

基本情報

ロボットハンドキットはフランジ、アダプタ、ガイドベース、アームなどロボットハンドに必要な部品を全て組み合わせ使用できるようにしました。従来は吸着対象ワーク毎に行わなければならなかったハンド設計の煩わしさを軽減し、ロボットユーザーの方およびシステムインテグレーターの方のハンド設計の工数を大幅に削減できます。

ご注意

  • このページはロボットハンドキットの構成部材「ガイドベース」を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットハンド用ガイドベース FH/FEシリーズ対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットハンド用ガイドベース FH/FEシリーズ対応
ロボットハンド用アーム FI/FH/FE/FXシリーズ対応
真空パッド 2.5段 ベロウ形 ZP3P-JTシリーズ
独泡パッド単体/PDG
吸着パッド ソフトタイプ・ベローズタイプ
真空パッド スポンジタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)SMCコンバム(旧:妙徳)ミスミ日本ピスコ
通常価格10,615-10,500 -4,359 -1,168 -320 -1,777 -
通常出荷日17日目17日目9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目〜
本体種類ユニット品ユニット品パッド+ホルダセットパッド単品パッド単品パッド+ホルダセット
ブラック
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト