メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スマホアダプタ

通常単価(税別)
7,439円~18,500円
税込単価
8,183円~20,350円
通常出荷日:4日目

【特長】・工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です・スマートフォ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

鏡筒種類

対物レンズ型式

接眼レンズ倍率

接眼レンズ型式

目盛板

種別

最小発注数量
周辺アクセサリ
-
-
-
-
-
目盛板
1個
アダプタ
TS-I、TS-L、TS-C、TS-VLC
OB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20
10倍
OC-10
TS-P-(10)、クロス線幅0.1mm(別売)
本体
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,439円
( 8,183円 )
4日目
18,500円
( 20,350円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です
・スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります
・ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます
・ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。 OC-20 (20倍)は使用不可となります
・専用のクロス目盛板 TS-P-(10)(別売)をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマホアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマホアダプタ
メジャースコープ用スタンド
UA型スタンド
メジャースコープ用デジカメアダプター
F型心出顕微鏡 シャンク TS-FLAシリーズ
顕微鏡用TVアダプタ(クロスミクロ2付)
メーカー中央精機ミラック光学中央精機ミラック光学中央精機中央精機
通常価格7,439円-50,169円42,016円26,899円130,126円 -35,439円
通常出荷日4日目1日目4日目3日目61日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト