メカニカル部品技術窓口
【特長】・ワークを内側からクランプできます・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた...
詳細を確認
| 型番 | D1 (f7) | D2 | H2 | D (f7) | D3 (f7) | H1 (-0.02~0) | H | M | L1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDT-06-SUS | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 2.5 | 20.5 | M6×1 | 6 | 10 |
| PEDT-08-SUS | 8 | 6 | 10 | 22.5 | ||||||
| PEDT-10-SUS | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 27 | M8×1.25 | 8 | 12 |
| PEDT-125-SUS | 12.5 | 10 | 15 | 30 |
| 型番 | M1 | Lf | W | W1 (-0.1~0) | 保持力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | セルフカット時の推奨拡張径 | 許容拡張径 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDT-06-SUS | M3×0.5 | 6 | 2 | 6 | 0.19 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 5 |
| PEDT-08-SUS | 2.5 | 0.34 | 2.4 | 0.15 | 0.3 | 7 | |||
| PEDT-10-SUS | M4×0.7 | 7 | 3 | 8 | 0.62 | 4.4 | 0.15 | 0.3 | 10 |
| PEDT-125-SUS | 4 | 8.1 | 0.2 | 0.4 | 15 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,729円 ( 9,602円 ) | 3日目 |
8,819円 ( 9,701円 ) | 3日目 |
7,919円 ( 8,711円 ) | 3日目 |
9,435円 ( 10,379円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4