メカニカル部品技術窓口

分岐・折り返しアダプタ(HT)/アダプタプレート(H410、H420)

通常単価(税別)
8,800円~262,240円
税込単価
9,680円~288,464円
通常出荷日:6日目~9日目

レーザオートコリメータSmart LAC用、分岐・折り返しアダプタとセンサヘッドへ取り付けるためのアダ...

詳細を確認
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

付属品

接続センサーヘッド

品名

自重

(kg)

最小発注数量
六角穴付ボルト M3-6 3本
H410
アダプタプレート(分岐・折返しアダプタ_HT-20、30、90取付用)
0.03
1個
付属ネジ無し
H410
アダプタプレート(□40/60ゴニオステージ・Φ38/40/60回転ステージ取付用)
0.03
1個
付属ネジ無し
H420
アダプタプレート(チルトステージHB10取付用)
0.07
1個
付属ネジ無し
H420
アダプタプレート(分岐・折り返しアダプタHTシリーズ取付用)
0.03
1個
付属ネジ無し
H420
アダプタプレート(□60ゴニオステージ・Φ85/100/110回転ステージ取付用)
0.07
1個
六角穴付ボルト M3-4 3本
H410(H410-175Rのみ)、H420(H420CL-135R2-10-300Aのみ)
2ビーム分岐アダプタ(ビーム間隔は最小14mm、最大55.5mm)
0.24
1個
六角穴付ボルト(半ネジ)M3-55 2本、六角穴付ボルト M3-8 3本、六角穴付ボルト M4-10 2本
H410(H410-175Rのみ)、H420(H420CL-135R2-10-300Aのみ)
対向ビーム分岐アダプタ
0.13
1個
六角穴付ボルト M3-4 3本
H410(H410-175Rのみ)、H420(H420CL-135R2-10-300Aのみ)
3ビーム分岐アダプタ(ビーム間隔は最小14mm、最大55.5mm)
0.25
1個
六角穴付ボルト M3-6 3本
H410、H420
90度折り返しアダプタ
0.04
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000円
( 13,200円 )
6日目
13,500円
( 14,850円 )
6日目
8,800円
( 9,680円 )
6日目
12,320円
( 13,552円 )
6日目
14,080円
( 15,488円 )
6日目
50,000円
( 55,000円 )
9日目
262,240円
( 288,464円 )
6日目
70,000円
( 77,000円 )
9日目
30,000円
( 33,000円 )
9日目

詳細情報

基本情報

レーザオートコリメータSmart LAC用、分岐・折り返しアダプタとセンサヘッドへ取り付けるためのアダプタプレートです。
【特長】
H410:
・各種ステージへの取付用、およびレーザオートコリメータSmart LAC対向ビーム分岐、分岐・折り返しアダプタ(HT)を取付るためのプレートです
・分岐・折り返しアダプタ(HT-20、30、90)と対向ビーム分岐アダプタ(HPU-500SET-175R-T、HPU-500SET-175B1-T、HPU-500SET-175G1-T、HPU-500SET-175S1-T)(H410-175R-T、H410-175B1-T、H410-175G1-T、H410-175S1-T)取付用のH410-HTP、ゴニオ・回転ステージ取付用のH410-SAPの2種類があります
H420:
・各種ステージへの取付用、およびレーザオートコリメータSmart LAC対向ビーム分岐、分岐・折り返しアダプタ(HT)を取付るためのプレートです
・分岐・折り返しアダプタ(HT-20、30、90)と対向ビーム分岐アダプタ(H420CL-135B2-05-300A-T、H420CL-135B2-10-300A-T、H420CL-135R2-10-300A-T)取付用のH420-HTP、ゴニオ・回転ステージ取付用のH420-SAP、チルトステージHB10取付用のH420-APの3種類があります
HT:
・光軸を分岐・折返します。分岐により多点測定が可能です
・90度折り返しアダプタ(HT-90)、2ビーム分岐アダプタ(HT-20)、対向ビーム分岐アダプタ(HT-21T)、3ビーム分岐アダプタ(HT-30)の4種類があります

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐・折り返しアダプタ(HT)/アダプタプレート(H410、H420)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐・折り返しアダプタ(HT)/アダプタプレート(H410、H420)
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
レーザオートコリメータ SmartLAC 画像処理部用ACアダプタ(HDC24V-2710MA)
レーザオートコリメータSmart LAC(H420)
レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)
変位角度測定センサ Smart LPS 3D(H720)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格8,800円-208,270円 -7,500円424,160円 -343,200円730,400円
通常出荷日6日目〜98日目98日目お見積り6日目お見積り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト