ファクトリーサプライ用品技術窓口

ST-41型 フック

通常単価(税別)
1,955円~2,671円
税込単価
2,151円~2,938円
通常出荷日:7日目

ステンレス製のフック鏡面研磨・純金メッキ仕上げ、吊り下げ荷重は6kg

  • 商品タイプ
    ビス止め
  • 材質
    ステンレス
  • 長さ (mm)
    36.5
  • 高さ (mm)
    47.5

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • 仕上

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

品番

仕上

最小発注数量
ST-41M
鏡面研磨
1個
ST-41G
純金メッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,955円
( 2,151円 )
7日目
2,671円
( 2,938円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のフック
鏡面研磨・純金メッキ仕上げ、吊り下げ荷重は6kg

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ST-41型 フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ST-41型 フック
樹脂製 フォールディングフック ARCO(アルコ)
XL-SF型 フック
RN型 長押フック
RF-U型 フレックスフック
XL-SB型 ステン大型帽子掛け
メーカーSOWASOWASOWASOWASOWASOWA
通常価格1,955円-670円13,850円898円2,755円20,737円
通常出荷日7日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプビス止めビス止めビス止め--ビス止め
材質ステンレス6ナイロンステンレスステンレスステンレスステンレス
長さ(mm)36.542.5----
高さ(mm)47.5401154847210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト