17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かもいフック スチール製 耐荷重2kg KH-001

かもいフック スチール製 耐荷重2kg

通常単価(税別)
646円
税込単価
711円
通常出荷日:3日目

【特長】・はさんで止めるネジ式フックです!・かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。・場所...

詳細を確認
  • 材質
    スチール
  • 特記事項
    耐荷重(kg):2

ご注意

  • 強く締めすぎると、取り付け材にキズが付くおそれがあります。
    金属製の棚等は滑る恐れがあります。
    使用目的以外には使用しないでください。
    取り付け材の厚みは規定内でご使用ください。
    無理に付けますと取り付け材をキズつけたり、落下の原因になります。

型番:

KH-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番商品名仕様・タイプ材質サイズ
KH-002かもいフック耐荷重(kg):2
取り付け材厚み(mm以内):50
奥行(mm以上):15
スチール
ネジヘッド ABS樹脂
高さ(mm):80 横(mm):55 縦(mm):25

KH-001の仕様・寸法情報

サイズ
小
材質
スチール
特記事項
耐荷重(kg):2
JANコード
4903757249882

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH-001

サイズ

JANコード

最小発注数量
小
4903757249882
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646円
( 711円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はさんで止めるネジ式フックです!
・かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。
・場所に応じて本体が4方向に取り替えられます(フックは付け外しできます)。

ご注意

  • 強く締めすぎると、取り付け材にキズが付くおそれがあります。
    金属製の棚等は滑る恐れがあります。
    使用目的以外には使用しないでください。
    取り付け材の厚みは規定内でご使用ください。
    無理に付けますと取り付け材をキズつけたり、落下の原因になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

かもいフック スチール製 耐荷重2kgの型番KH-001のページです。 型番KH-001に関する仕様情報を記載しております。
かもいフック スチール製 耐荷重2kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かもいフック スチール製 耐荷重2kg
カラーフック(白・粘着式)
2.5kg フック(粘着付/2個)
1.2kg フック(粘着付/2個)
パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式
33x26x15mm/耐荷重2.0kg フック(マグネット付)
メーカー和気産業nitomsエスコエスコ日本緑十字社エスコ
通常価格646円507円 -804円786円880円1,195円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目4日目3日目
材質スチール-----
特記事項耐荷重(kg):2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました