メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

お買い得六角穴付ボルト 並目-黒染め・箱販売-【20個入り】

お買い得六角穴付ボルト 並目-黒染め・箱販売- ZK16-80
通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

『お買い得六角穴付ボルト 全ねじ』は調達方法を最適化することでプライスダウンを実現しました。こちらのキ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。
詳細を確認

型番:

ZK16-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)
-閉じる

ZK16-80の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
16
長さL(mm)
80
材質
[スチール] SCM
表面処理
四三酸化鉄被膜
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
2
ねじ種類
全ねじ
販売単位
箱・パック
取付穴形状
六角穴
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質表面 処理ねじの呼び(M)長さL詳細形状先端形状ねじ山種類販売単位表面処理ピッチねじ種類
ZK16-80標準(丸)六角穴SCM四三酸化鉄被膜1680mm標準平先メートル並目箱・パック四三酸化鉄被膜2mm全ねじ
ZK4-45標準(丸)六角穴SCM四三酸化鉄被膜445mm標準平先メートル並目箱・パック四三酸化鉄被膜0.7mm全ねじ
ZK8-40標準(丸)六角穴SCM四三酸化鉄被膜840mm標準平先メートル並目箱・パック四三酸化鉄被膜1.25mm全ねじ
ZK4-30標準(丸)六角穴SCM四三酸化鉄被膜430mm標準平先メートル並目箱・パック四三酸化鉄被膜0.7mm全ねじ

型番リスト

表示件数
型番
ZK16-80

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
80
2
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

『お買い得六角穴付ボルト 全ねじ』は調達方法を最適化することでプライスダウンを実現しました。
こちらのキャップボルトでコストダウンできると大好評です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お買い得六角穴付ボルト 並目-黒染め・箱販売-の型番ZK16-80のページです。 型番ZK16-80に関する仕様情報を記載しております。
お買い得六角穴付ボルト 並目-黒染め・箱販売-のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
冶具
5
満足度:5.0
割と使用するものなので短納期・まとめ買いでお得に購入できるのは非常にありがたいです。品質は問題ありません。
0人が参考にしています。
治具組立
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お買い得六角穴付ボルト 並目-黒染め・箱販売-
六角穴付ボルト(キャップボルト)黒染め 箱販売
お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-ユニクロ・箱販売-
六角穴付ボルト(キャップボルト)黒染め パック販売
お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-三価クロメート・箱販売-
お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-ユニクロ・パック販売-
メーカーYFS八幡ねじ日本ファスナー工業八幡ねじ日本ファスナー工業日本ファスナー工業
通常価格3,8001,680 -1,600 -345 -1,510 -355 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SCMスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理四三酸化鉄被膜黒染めユニクロメッキ黒染め三価クロメートメッキユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング