17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニプレート(サインプレート) 正面付 UP2725-N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニプレート(サインプレート) 正面付

販売終了

型番

UP2725-N

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

正面付のサインプレート(無地板)

指定中の仕様・寸法情報

用途
[無地] 無地
使用形体
ねじ固定
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
70
サイズ(長手)(mm)
250
粘着・テープ
無し
仕様
正面付
材質
アクリル/ステンレス
板厚(mm)
3
1P入数(ヶ)
1
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト