ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインプレート 無地板

通常単価(税別)
2,258円
税込単価
2,484円
通常出荷日:4日目

持出型のサインプレート(無地板)。

  • 用途
    無地
  • 使用形体
    ねじ固定
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    60
  • サイズ(長手) (mm)
    240
  • 粘着・テープ
    無し
  • 仕様
    持出型
  • 材質
    アクリル/ステンレス
  • 板厚 (mm)
    3
  • 色
    白
  • 1P入数 (ヶ)
    1

型番:

UP1624-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UP1624-Nの仕様・寸法情報

用途
[無地] 無地
使用形体
ねじ固定
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
60
サイズ(長手)(mm)
240
粘着・テープ
無し
仕様
持出型
材質
アクリル/ステンレス
板厚(mm)
3
色
白
1P入数(ヶ)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UP1624-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,258円
( 2,484円 )
4日目

詳細情報

基本情報

持出型のサインプレート(無地板)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインプレート 無地板の型番UP1624-Nのページです。 型番UP1624-Nに関する仕様情報を記載しております。
サインプレート 無地板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインプレート 無地板
アルミ白無地板 894-54
ユニプレート(サインプレート) 正面付
ニュースイング(正面付タイプ)
点字シール(矢印)
EL143-N プレート 無地板
メーカー光アズワン光光光アズワン
通常価格2,258円14,613円2,492円3,149円576円578円
通常出荷日4日目8日目4日目4日目4日目5日目
用途無地無地無地無地案内・喚起文など-
使用形体ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定貼る貼る
形状横型正方形横型横型正方形縦型
サイズ(短手)(mm)6060070806040
サイズ(長手)(mm)24060025026660140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました