メカニカル部品技術窓口

差込式カップリング(逆止弁付)

通常単価(税別)
7,716円
税込単価
8,488円
通常出荷日:2日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】差込式カップリングです。【特長】・自動継手付き水栓用ホース...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長
    71mm
  • 商品詳細種別
    差込式カップリング
  • メーカー型番
    THY220-1
  • ホース内径 (mm)
    15
  • 仕様
    逆止弁付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468GE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA468GE-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長
71mm
商品詳細種別
差込式カップリング
メーカー型番
THY220-1
ホース内径(mm)
15
仕様
逆止弁付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA468GE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,716円
( 8,488円 )
2日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】差込式カップリングです。
【特長】
・自動継手付き水栓用ホースカップリング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込式カップリング(逆止弁付)の型番EA468GE-1のページです。 型番EA468GE-1に関する仕様情報を記載しております。
差込式カップリング(逆止弁付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込式カップリング(逆止弁付)
41.5mm 右ねじ用 スピンドル
45.5mm 右ねじ用 スピンドル
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
R3/4"×R3/4" 給水管用ニップル
小便器ダイヤフラム
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,716円1,520円1,198円559円1,430円8,114円
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長71mm41.5mm45.5mm37mm36mm-
商品詳細種別差込式カップリング水栓ハンドル用スピンドル水栓ハンドル用スピンドルホースカップリング給水管用ニップルダイヤフラム
メーカー型番THY220-1THY31221THY31104--THF15R
ホース内径(mm)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました