メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ねじ込み管継手 SUS ニップル

通常単価(税別)
217円~558円
税込単価
239円~614円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油・ガス用

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
1/4B(8A)
4989999482881
819-1467
10
26
1個
3/8B(10A)
4989999482898
819-1468
14
28
1個
1/2B(15A)
4989999482904
819-1469
24
34
1個
3/4B(20A)
4989999482911
819-1470
35
38
1個
1B(25A)
4989999482928
819-1471
60
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217円
( 239円 )
1日目
234円
( 257円 )
4日目
273円
( 300円 )
1日目
406円
( 447円 )
在庫品1日目当日出荷可能
558円
( 614円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み管継手 SUS ニップル
ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル
ねじ込み管継手 SUS ブッシング
ねじ込み管継手 SUS ユニオン
ニップル EA469BH
ニップル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格217円-257円 -368円 -1,307円 -1,025円 -1,142円 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目2日目1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ニップルニップルブッシング・おすめすソケットユニオンニップルニップル
ねじの種類1RRRRcRG(おねじ)
材質ステンレスSUS304ステンレスステンレス鋳鉄黄銅(C3604)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト