17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京理化 撹拌ポンプ STR-1 STR-1

東京理化 撹拌ポンプ STR-1

通常単価(税別)
53,125円
税込単価
58,438円
通常出荷日:19日目

水槽の攪拌用ポンプです。温度分布精度が向上します。投げ込みヒーターなどを使用するときなどに併用してくだ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 電源 (V)
    100
  • トラスココード
    723-5381
  • 質量(g)
    2500
  • 外寸法 (mm)
    90×135×223
  • 使用温度範囲
    -80~100℃
  • 攪拌容量
    12L

型番:

STR-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

STR-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
電源(V)
100
トラスココード
723-5381
質量(g)
2500
外寸法(mm)
90×135×223
使用温度範囲
-80~100℃
攪拌容量
12L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
STR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,125円
( 58,438円 )
19日目

詳細情報

基本情報

水槽の攪拌用ポンプです。
温度分布精度が向上します。投げ込みヒーターなどを使用するときなどに併用してください。
【仕様】
・電源:AC 100V
・モーター:5.5W
・使用液温度:-80~100℃
・最大吐出量:12L/min
・最大揚程(50Hz):1.5m
・外寸法(W×D×H):90×135(最大187)×223
・質量:2.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京理化 撹拌ポンプ STR-1の型番STR-1のページです。 型番STR-1に関する仕様情報を記載しております。
東京理化 撹拌ポンプ STR-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京理化 撹拌ポンプ STR-1
加圧タンク(ステンレス製) COT-20BHL
ジャケット型加圧容器 圧送ユニット【PCN-J-UT】
攪拌機付加圧タンク -口絞り型-
マグミキサー
土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ
メーカー東京理化器械アネスト岩田MONOVATE(旧:日東金属工業)ミスミヤマト科学ミスミ
通常価格53,125円227,899円589,462円-78,733円 --
通常出荷日19日目2日目19日目6日目7日目〜4日目〜
商品タイプその他-----
電源(V)100-----
トラスココード723-5381-----
質量(g)2500-----
外寸法(mm)90×135×223-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました