ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

小型オイルフィルトレーションシステム

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【特長】・水分・酸・粒子の除去機能を併せ持つ特殊エレメントで大量処理できる真空ポンプ・各種真空装置に用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 真空ポンプの型式によって接続できない機種があります。
    ・機種によって別売りのアダプターが必要になります。
    ・油は、別途ご購入下さい。
    ・「GLD-280」へ接続する際には、オイルフィルトレーションの吸入側にオイルクーラーを設置し、油温を下げる必要があります。(UFW-003)
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

商品情報は型番UFW-003の情報となります。ご注意ください。

真空装置として多様に活用できる油水分離装置

UFW-003

UFW-003

ULVAC 小型オイルフィルトレーションシステムの仕様について

機種
(エレメント種類)
UFW-003
油水分離用エレメント
ろ過流量(油処理能力)0.6/0.72L/min
(50/60Hz)
水分除去量
(最大水分吸水能力)
連続分離・手動排水
水分処理精度100~200ppm
酸中和量
(最大酸中和能力)
0.1mol/1エレメント
パーティクル除去精度
(ろ過能力)
-
所要電力単相AC100V 25W(50/60Hz)
重量(本体重量)約8.4kg
最大寸法(mm)235(W)×270(L)×418(H)
所要油量約1L
圧力スイッチ仕様-
摘要真空ポンプ容量(参考)水分量による

注意・禁止事項

真空ポンプの型式によって接続できない機種があります。
機種によって別売りのアダプターが必要になります。
油は、別途ご購入ください。
「GLD-280」へUFW-003を接続する際には、オイルフィルトレーションの吸入側にオイルクーラーを設置し、油温を下げる必要があります。

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
水分・酸・粒子の除去機能を併せ持つ特殊エレメントで大量処理できる真空ポンプ・各種真空装置に用いられる油回転真空ポンプ専用のオイルフィルトレーション装置
・油中の水分を吸収し、油中の酸を中和、油中のパーティクルを除去できる・小型かつ軽量・本装置を使用する事で、真空ポンプの故障・オイル交換の低減を計ることが可能
・真空乾燥、凍結乾燥、真空蒸着、真空スパッター、真空熱処理、真空溶解炉などの真空として利用可能・各種CVD装置、化学、薬品、医療、食品装置・イオン注入装置
1個
多量の水分を真空ポンプで吸引する場合に、効率よく連続的に油中の水分を分離する油水分離装置です・水分を連続的に排水できる(油水分離エレメントを使用の場合)
・真空乾燥・真空凍結乾燥装置・真空蒸着装置・真空スパッター装置・各種CVD装置・化学・薬品・医療・食品装置・真空熱処理装置・真空溶解炉、イオン注入装置
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分・酸・粒子の除去機能を併せ持つ特殊エレメントで大量処理できる真空ポンプ
・各種真空装置に用いられる油回転真空ポンプ専用のオイルフィルトレーション装置
・油中の水分を吸収し、油中の酸を中和、油中のパーティクルを除去できる
・小型かつ軽量
・本装置を使用する事で、真空ポンプの故障・オイル交換の低減を計ることが可能<UFO-003>
・多量の水分を真空ポンプで吸引する場合に、効率よく連続的に油中の水分を分離する油水分離装置です
・水分を連続的に排水できる(油水分離エレメントを使用の場合)<UFW-003>
【用途】
・真空乾燥、凍結乾燥、真空蒸着、真空スパッター、真空熱処理、真空溶解炉などの真空として利用可能
・各種CVD装置、化学、薬品、医療、食品装置
・イオン注入装置

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 真空ポンプの型式によって接続できない機種があります。
    ・機種によって別売りのアダプターが必要になります。
    ・油は、別途ご購入下さい。
    ・「GLD-280」へ接続する際には、オイルフィルトレーションの吸入側にオイルクーラーを設置し、油温を下げる必要があります。(UFW-003)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型オイルフィルトレーションシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q内部のフィルター(エレメント)のみの交換は可能ですか。
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型オイルフィルトレーションシステム
直結型小型油回転真空ポンプ
直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA
直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA
メーカーアルバック機工アルバック機工アルバック機工フロロメカニックアルバック機工アルバック機工
通常価格-143,483円 -150,760円11,712円 -80,390円78,375円 -
通常出荷日お見積り5日目〜9日目在庫品1日目〜5日目5日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト