ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC335K4 | AC307K4 | AC336K4 | AC306K4 |
AC305K4 | AC337K2 | AC304K2 | AC333K2 |
AC338K2 |
| 型番 | 適合パイプ径(mm) | 適合パイプ内径(mm) |
|---|---|---|
| AC335K4 | 16 | 13.7 |
| AC307K4 | 19 | 17.1 |
| AC336K4 | 22 | 19.8 |
| AC306K4 | 25 | 23 |
| AC305K4 | 32 | 28.6 |
| AC337K2 | 35 | 31.8 |
| AC304K2 | 38 | 34.9 |
| AC333K2 | 50 | 47.6 |
| AC338K2 | 60 | 57.3 |
アルインコ アルミ丸パイプ用の樹脂キャップです。
【特長】
・パイプの内側にはめ込むので、しっかり固定でき、見た目がすっきり。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~