ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サンコーテクノ オールアンカー C/SC |
|
水本機械製作所 ステンレスチェーン(SUS304) |
|
エスコ サドルバンド(ステンレス鋼管用) |


| 型番 | 適合パイプ寸法(A×B)(mm) | 色 |
|---|---|---|
| AC401S | 12×12 | シルバー |
| AC402B | 15×15 | ブロンズ |
| AC402K | ブラック | |
| AC403B | 20×20 | ブロンズ |
| AC403S | シルバー | |
| AC404K | 25×25 | ブラック |
| AC405B | 30×30 | ブロンズ |
| AC406B | 40×40 | ブロンズ |
| AC406K | ブラック | |
| AC409B | 70×70 | ブロンズ |
| AC409K | ブラック | |
| AC409S | シルバー | |
| AC410B | 80×80 | ブロンズ |
アルインコ アルミ角パイプ用の樹脂キャップです。
【特長】
・かぶせ式なのでパイプの肉厚に関係なく使用可能。
・対候性、強度が優れる。
【共通仕様】
・材質:6-6 ナイロン
・厚み:2.0mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~