17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広) EA997MZ-2

520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)

通常単価(税別)
3,238
税込単価
3,562
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・天井埋込・吊下型エアコン用・羽根寸法…520×80/120mm・材質…HIPS・ABS樹...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 材質
    HIPS・ABS樹脂など
  • メーカー型番
    GLW50-KS-W
  • メーカー
    タカラ産業
  • 商品タイプ詳細
    ウェーブルーバー
  • 羽根寸法
    520×80~120mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA997MZ-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広) 外形図

製品仕様

用途エアコンの風よけ板
材質HIPS,ABS等
色(JAN)アイボリー 4543845001758
原産国中国

規格表

羽数寸法520×80~120mm
総重量132g

使用例

520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広) 使用例2_関連画像

商品特長詳細

快適

エアコンの直風による不快感をなくします。

省エネ

効率よく、空気を循環させ、温度ムラを解消し、ECO対策

風向き自在

羽をお好みの角度に調整でき、風向きは自由自在

注意・禁止事項

注意

  • エアコン以外の用途では使用しないでください。
  • ファンヒーター等の直接熱を発生する暖房器具には使用しないでください。
  • ルーバーに物を掛けたり、ぶら下がったりしないでください。
  • エアコンに異常が見られた場合は使用を中止してください。
  • 冷房運転時に使用場所の環境により、結露が発生し水滴が落ちることがありますので注意してください。

EA997MZ-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
材質
HIPS・ABS樹脂など
メーカー型番
GLW50-KS-W
メーカー
タカラ産業
商品タイプ詳細
ウェーブルーバー
羽根寸法
520×80~120mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997MZ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,238
( 3,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・天井埋込・吊下型エアコン用
・羽根寸法…520×80/120mm
・材質…HIPS・ABS樹脂など
・エアコンの吹出し口幅50cmまで対応
・防露シート貼付済
・可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます
・JAN:4518340584969

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ 画像

    オリオン機械

    冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

    周囲温度45℃でも運転可能。ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。

  • 小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ 画像

    日本ピスコ

    小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ

    【特長】<br>・電源不要の中空糸膜式エアドライヤ。<br>・配管途中にフィルタ感覚で接続。冷凍式以上の乾燥空気を実現。<br>・除去された水分は、水蒸気として排出。ドレンが出ません。<br>・パージ空気量の調整が可能。<br>・ワンタッチ継手内蔵。オール樹脂化で軽量、コンパクト(一部金属製)。

  • ミクロソフトエアードライヤー 画像

    フクハラ

    ミクロソフトエアードライヤー

    圧縮空気中には水分、塵埃、油分等のいろいろな不純物の他に多数の菌が混入しています。<br>このエアーをそのまま使用すると空圧機器の動作不良、破損及び菌による感染等が考えられます。<br>ミクロソフトエアードライヤーはこのようなトラブルを予防し、安定したピュアクリーンエアーをお届けします。<br>【特長】<br>・フロンレスで、冷凍式エアードライヤーなみの乾燥空気が得られます。<br>・LRV≧7(99.99999%)の除菌フィルターを装備していますので、ほぼ完全に菌を除去します。<br>・中空糸膜の採用で

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)の型番EA997MZ-2のページです。 型番EA997MZ-2に関する仕様情報を記載しております。
520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)
430x 80 mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板)
700-900x80mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/壁掛)
[50cm以下用] 工場扇用巻き込み防止ネット
[40-50cm 用] 工場扇用フィルター
冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコSMC
通常価格3,2382,7372,9029811,050617 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目3日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品---
その他オプションオプションオプション---
材質HIPS・ABS樹脂などHIPS・ABS樹脂などHIPS・ABS樹脂など---
メーカー型番GLW50-KS-WGL50A-KS-WSL79---
メーカータカラ産業タカラ産業タカラ産業---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング