メカニカル部品技術窓口

Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)

通常単価(税別)
1,129円
税込単価
1,242円
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】Rc1/2"×Rc1/2"給水管用六角ソケット(クロムメッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長
    35mm
  • 商品詳細種別
    給水管用六角ソケット
  • 材質
    青銅(クロムメッキ)
  • ねじサイズ
    Rc1/2"
  • 呼
    13

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA432MA-113
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA432MA-113の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長
35mm
商品詳細種別
給水管用六角ソケット
材質
青銅(クロムメッキ)
ねじサイズ
Rc1/2"
呼
13

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA432MA-113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129円
( 1,242円 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】Rc1/2"×Rc1/2"給水管用六角ソケット(クロムメッキ)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)の型番EA432MA-113のページです。 型番EA432MA-113に関する仕様情報を記載しております。
Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)
R1/2"×R1/2" 給水管用丸ニップル(クロムメッキ)
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
R3/4"×R3/4" 給水管用ニップル
Rc1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
PJ1/2"×Rp1/2" 二方ソケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,129円546円559円1,430円2,704円6,651円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長35mm31mm37mm36mm--
商品詳細種別給水管用六角ソケット給水管用丸ニップルホースカップリング給水管用ニップルユニット取出し金具二方ソケット
材質青銅(クロムメッキ)黄銅(クロムメッキ)黄銅青銅黄銅青銅
ねじサイズRc1/2"R1/2"G1/2"R3/4"Rc1/2"×Rp1/2"(オス×メス)壁側:PJ1/2"、取付側:Rp1/2"
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました