17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプ

通常単価(税別)
40,297円
税込単価
44,327円
通常出荷日:3日目

洋服を美しく、機能的にディスプレイするグッドデザイン選定品のフック。【特長】・フォルム、機能、メカニズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ビス止め
  • 材料
    ポリスチレン(PS)/鋼
  • 耐荷重 (N)
    39.2~49
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

リフトコートハンガートールマン TAT型 Tタイプの仕様

リフトコートハンガー トールマン® TAT型 Tタイプ:関連画像

TAT-550Rの外観

TAT-550R-GとブラケットTAB-G(オプション)の組み合わせ。

リフトコートハンガー トールマン® TAT型 Tタイプ:関連画像

TAT-550Rの寸法図(単位:mm)

リフトコートハンガー トールマン® TAT型 Tタイプ:関連画像

TAT-550Rの名称図

リフトコートハンガー トールマン® TAT型 Tタイプ:関連画像

TAT型のジョイント部

プルバーのジョイント部はフレキシブルに動く。
※プルバーを引く位置によって操作力は変わります。

リフトコートハンガー トールマン® TAT型 Tタイプ:関連画像

使いやすい機能性

プルバーを引くと、本体についたアームが約90度回転し、アーム上部のハンガーパイプが上下する。

品番 主材料 色 推奨吊下荷重N 推奨吊下荷重kgf 質量
TAT-550R-G ポリスチレン(PS)/鋼 グレー 39.2~49N 4~5kgf 4.5kg
TAT-550R-U ポリスチレン(PS)/鋼 アンバー 39.2~49N 4~5kgf 4.5kg

取付方法

リフトコートハンガー トールマン® TAT型 Tタイプ:関連画像

取付方法1

リフトコートハンガー トールマン® TAT型 Tタイプ:関連画像

取付方法2

取付プレートを固定し、プレート上の鍵穴に本体の突起をかみ合わせ、固定ねじで取り付ける。取付ねじが見えない美しい外観。

注意・禁止事項

  • 衣類を掛けてご使用ください。ハンガーにかかる荷重が軽すぎると、下げる時に重く、上げる時に速く上がります。
  • 取り付ける側板や壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
  • ハンガー部に洋服などを掛けていない無負荷の状態で作動させると、初動時の操作力が重く感じられます。(操作力:約10~15kg)
  • 正面からプルバーを引くことを推奨します。斜めから操作すると、重い感触となります。
  • ハンガーパイプを押し上げる際に、Tタイプ(TAT型)はアームの先端を手で押し上げると楽に持ち上がります。
  • Tタイプ(TAT型)のハンガーパイプを短くしたい場合は、トップキャップを引き抜いてからパイプを切断してください。なおパイプは普通鋼を用いているため、切断面は防錆処理が必要です。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
グレー
1個
アンバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,297円
( 44,327円 )
3日目
40,297円
( 44,327円 )
3日目

詳細情報

基本情報

洋服を美しく、機能的にディスプレイするグッドデザイン選定品のフック。
【特長】
・フォルム、機能、メカニズム、施工性などすべての面でハイクオリティーなリフトコートハンガー。
・マウンティングプレート方式のため取付ねじが見えないスタイリッシュなデザイン。
・ラプコンを搭載しているためハンガーをスムーズに上げ降ろしできる。
・手の届かない高いところに洋服が収納でき、出し入れも簡単。
・オプションのブラケットを使って、キャビネットの背板や壁に取り付けるタイプ。
・付属品:皿木ねじ4.1×20。
【用途】
・省スペースに役立つだけでなく、センスの良さが要求されるブティックに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプ
リフトコートハンガー トールマン TAW型 ダブルタイプ
リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ
ステンレス鋼製ナス環フック EN-E107
スライドコートハンガー ツルスター(R) TE700、TE800
コート掛 14-5625-02-000
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格40,297円79,626円40,297円13,264円29,254円48,333円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプビス止めビス止めビス止め-ビス止め-
材料ポリスチレン(PS)/鋼ポリスチレン(PS)/鋼ポリスチレン(PS)/鋼ステンレス鋼(SCS14)鋼ステンレス鋼(SUS316)
耐荷重(N)39.2~4968.6~78.439.2~49392196-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト