17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

通常単価(税別)
40,297円
税込単価
44,327円
通常出荷日:3日目

【特長】・フォルム、機能、メカニズム、施工性などすべての面でハイクオリティーなリフトコートハンガーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ビス止め
  • 材料
    ポリスチレン(PS)/鋼
  • 耐荷重 (N)
    39.2~49
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ 外形図

※印はディスタンスプレートの厚さです。

製品仕様

型番仕様主材料色推奨耐荷重
N
推奨耐荷重
kgf
質量
g
TAS-550R-G右付けポリスチレン(PS)/鋼グレー39.2~494~54,500
TAS-550L-G左付け
TAS-550R-U右付けアンバー
TAS-550L-U左付け

付属品

皿木ねじ 4.1×32

注意・禁止事項

  • 衣類を掛けてご使用ください。ハンガーにかかる荷重が軽すぎると、下げる時に重く、上げる時に速く上がります。衣類を適量(ジャケット5着程度)掛けることで上下のバランスが良くなります。(吊下荷重の違いにより操作感が変わります。)
  • 取り付ける側板や壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
  • ハンガー部に洋服などを掛けていない無負荷の状態で作動させると、初動時の操作力が重く感じられます。(操作力:約10~15kg)
  • 正面からプルバーを引くことを推奨します。斜めから操作すると、重い感触となります。
  • ハンガーパイプを押し上げる際は、アームの先端を手で押し上げると楽に持ち上がります。
  • 取り付ける側板や壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
  • ハンガーパイプを短くしたい場合は、トップキャップを引き抜いてからパイプを切断してください。なおパイプは普通鋼を用いているため、切断面は防錆処理が必要です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色

仕様

最小発注数量
グレー
左付け
1個
アンバー
左付け
1個
グレー
右付け
1個
アンバー
右付け
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,297円
( 44,327円 )
3日目
40,297円
( 44,327円 )
3日目
40,297円
( 44,327円 )
3日目
40,297円
( 44,327円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォルム、機能、メカニズム、施工性などすべての面でハイクオリティーなリフトコートハンガーです。
・洋服を美しく、機能的にディスプレイします。
・右付け、左付けの2タイプです。
・マウンティングプレート方式のため取付ねじが見えないスタイリッシュなデザインです。
・ラプコンを搭載しているためハンガーをスムーズに上げ降ろしできます。
・手の届かない高いところに洋服が収納でき、出し入れも簡単です。
・キャビネット側板の片面に取り付けるタイプです。
・オプションのブラケットと組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
【用途】
・省スペースに役立つだけでなく、センスの良さが要求されるブティックに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ
リフトコートハンガー トールマン TAW型 ダブルタイプ
リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプ
ステンレス鋼製ナス環フック EN-E107
スライドコートハンガー ツルスター(R) TE700、TE800
コート掛 14-5625-02-000
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格40,297円79,626円40,297円13,264円29,254円48,333円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプビス止めビス止めビス止め-ビス止め-
材料ポリスチレン(PS)/鋼ポリスチレン(PS)/鋼ポリスチレン(PS)/鋼ステンレス鋼(SCS14)鋼ステンレス鋼(SUS316)
耐荷重(N)39.2~4968.6~78.439.2~49392196-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト