17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プーリークリート

通常単価(税別)
2,347円~2,835円
税込単価
2,582円~3,119円
通常出荷日:5日目

【特長】・工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。・ロープの端をからげておきます。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適用パイプ径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

適用パイプ径

(mm)

最小発注数量
60.5
1個
48.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,835円
( 3,119円 )
5日目
2,347円
( 2,582円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。
・ロープの端をからげておきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プーリークリートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プーリークリート
旗竿用プーリーキャップ
プーリーキャップセット
防災反射テープ シルバー
カッティングシート 450mm×12M
SK-AS-2F サイン
メーカーフジワラフジワラフジワラnitoms中川ケミカル神栄ホームクリエイト
通常価格2,347円-5,328円 -8,498円 -738円10,255円 -14,716円
通常出荷日5日目3日目3日目1日目1日目〜15日目
使用形体ねじ固定ねじ固定ねじ固定貼る貼るねじ固定
形状丸型丸型丸型横型横型正方形
粘着・テープ無し無し無し有り有り無し
材質SUS 304SUS 304ステンレス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト