17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットフック

通常単価(税別)
931円~945円
税込単価
1,024円~1,040円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・使用しないときは、フック部を折りたためるので邪魔にならず、安全です・ビスを使って固定するため...

詳細を確認
  • 長さ
    55
  • 耐荷重 (kgf)
    5
  • 高さ (mm)
    11
  • 形状
    フレックスフック
  • フック部材質
    亜鉛合金
  • 固定方法
    ねじ固定タイプ
  • 付属部品
    スチール皿木ネジ 3.1mm×25mm:2本
  • 幅 (mm)
    30
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フラットフックの仕様

フラットフック イメージ

フラットフック イメージ

フラットフックの寸法

 

(単位:mm)

 

フラットフックの寸法図

フラットフックの寸法図

商品番号商品名材質色サイズ耐荷重重量
HWD
161-694フラットフック CSLZDCクールシルバー5530115kgf72g
161-695フラットフック WSLZDCウォームシルバー5530115kgf72g
161-696フラットフック UMZDCアンバー5530115kgf72g
161-697フラットフック WBZDCホワイトブロンズ5530115kgf72g
161-698フラットフック CRZDCクロームメッキ5530115kgf72g

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
クールシルバー
1個
ウォームシルバー
1個
アンバー
1個
クロームメッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931円
( 1,024円 )
6日目
931円
( 1,024円 )
4日目
931円
( 1,024円 )
4日目
945円
( 1,040円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しないときは、フック部を折りたためるので邪魔にならず、安全です
・ビスを使って固定するため耐荷重が大きいです(耐荷重5kg)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットフック
座付回転帽子掛
マグネットフック
マグネットフック
吸盤フック
フック(粘着付)
メーカー杉田エース杉田エースアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコミツヤエスコ
通常価格931円-7,332円 -1,073円906円 -610円 -837円
通常出荷日4日目〜4日目1日目3日目1日目3日目
長さ55-----
耐荷重(kgf)55----
高さ(mm)11-----
形状フレックスフック-----
フック部材質亜鉛合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト