メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ロータリエンコーダ ENHシリーズ

通常単価(税別)
15,259円
税込単価
16,785円
通常出荷日:3日目~15日目

ハンドル型インクリメンタルロータリエンコーダ。【特長】・NC旋盤、ミーリングなどの手動パルス入力用に適...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ロータリエンコーダ ENHシリーズ 外形図

製品仕様

定格/性能

ロータリエンコーダ ENHシリーズ 仕様

接続図

●トテムポール出力/電圧出力

ロータリエンコーダ ENHシリーズ トテムポール出力/電圧出力

※5番、6番端子は使用しないで下さい。

●ラインドライバ出力

ロータリエンコーダ ENHシリーズ ラインドライバ出力

型番リスト

表示件数

種類

分解能

出力相

制御出力

電源電圧

(VDC)

クリックストッパ位置

最小発注数量
インクリメンタル形
100
A,A(反転),B,B(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
ノーマル「H」
1個
インクリメンタル形
100
A,A(反転),B,B(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
ノーマル「L」
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,259円
( 16,785円 )
3日目
15,259円
( 16,785円 )
15日目

詳細情報

基本情報

ハンドル型インクリメンタルロータリエンコーダ。
【特長】
・NC旋盤、ミーリングなどの手動パルス入力用に適合。
・ターミナル接続方式。
・電源電圧:5VDC ±5%、12-24VDC ±5%。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリエンコーダ ENHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリエンコーダ ENHシリーズ
ロータリエンコーダ ENCシリーズ
ロータリエンコーダ E50Sシリーズ
ロータリエンコーダ E30Sシリーズ
ロータリエンコーダ E68Sシリーズ
ロータリエンコーダ E60Hシリーズ
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格15,259円16,186円 -10,628円 -9,589円 -30,514円34,588円 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
仕様ハンドル型車輪型軸型軸型軸型中空軸型
最大応答周波数10kHz180kHz300kHz300kHz180kHz300kHz
耐衝撃50G以下75G以下75G以下50G以下50G以下100G以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト