17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

横陳列型プレート

通常単価(税別)
486円~690円
税込単価
535円~759円
通常出荷日:4日目

・使用形体:貼る・形状:横型・仕様:平板型・材質:アクリル・板厚(mm):2・1P入数(ヶ):1

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • 仕様
    平板型
  • 材質
    アクリル
  • 板厚 (mm)
    2
  • 1P入数 (ヶ)
    1
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番サイズ材質備考
Y3700-6、8、9、13、22、2330mm×70mm×2mmアクリルホワイトテープ付
Y4160-1~10、13~1540mm×160mm×2mmアクリルマット板グレーテープ付
Y4160-N40mm×160mm×2mmアクリルマット板グレーテープなし

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 用途

      • 無地
  • サイズ(短手)(mm)

  • サイズ(長手)(mm)

  • 粘着・テープ

  • 表記

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

用途

サイズ(短手)

(mm)

サイズ(長手)

(mm)

粘着・テープ

表記

色

カタログ掲載ページ

最小発注数量
表札(会議室・応接室など)
30
150
有り
POST
白
271(下段)
1個
非常口・火気・消火器・禁煙・安全など
30
70
有り
禁煙
白
270(下段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
30
70
有り
お手洗
白
270(下段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
30
70
有り
浴室
白
270(下段)
1個
案内・喚起文など
30
70
有り
ノックして下さい
白
270(下段)
1個
非常口・火気・消火器・禁煙・安全など
30
70
有り
車内禁煙
白
270(下段)
1個
ドア・扉関連
30
70
有り
土足厳禁
白
270(下段)
1個
非常口・火気・消火器・禁煙・安全など
40
160
有り
禁煙
グレー(マット)
271(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
40
160
有り
浴室
グレー(マット)
271(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
40
160
有り
受付
グレー(マット)
271(上段)
1個
非常口・火気・消火器・禁煙・安全など
40
160
有り
禁煙(マーク入り)
グレー(マット)
271(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
40
160
有り
お手洗
グレー(マット)
271(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
40
160
有り
事務室
グレー(マット)
271(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
40
160
有り
社長室
グレー(マット)
271(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
40
160
有り
応接室
グレー(マット)
271(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
40
160
有り
更衣室
グレー(マット)
271(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
40
160
有り
化粧室
グレー(マット)
271(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
40
160
有り
OFFICE
グレー(マット)
271(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
40
160
有り
PRIVATE
グレー(マット)
271(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
40
160
有り
TOILET
グレー(マット)
271(上段)
1個
[無地] 無地
40
160
無し
無地
グレー(マット)
271(上段)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
627円
( 690円 )
4日目
601円
( 661円 )
4日目

詳細情報

基本情報


・使用形体:貼る
・形状:横型
・仕様:平板型
・材質:アクリル
・板厚(mm):2
・1P入数(ヶ):1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横陳列型プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横陳列型プレート
ユニプレート(サインプレート) 正面付
サインプレート 無地板
ハイプレート(ビッグサイズ)
ピクトサイン(上下左右方向指示)
ニュースイング(正面付タイプ)
メーカー光光光光光光
通常価格486円-2,492円2,258円2,014円 -537円 -3,149円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜4日目4日目
使用形体貼るねじ固定ねじ固定貼る貼るねじ固定
形状横型横型横型縦型正方形横型
仕様平板型正面付持出型平板型平板型標示:カットシート
材質アクリルアクリル/ステンレスアクリル/ステンレスエンビアクリルアルミ押出型材・塩化ビニール樹脂
板厚(mm)2331315
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト