ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリスタルサイン

通常単価(税別)
652円~1,060円
税込単価
717円~1,166円
通常出荷日:4日目

使用形体:貼る。・粘着,テープ:有り。・仕様:平板型。・材質:特殊透明ウレタン系樹脂。・板厚(mm):...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 粘着・テープ
    有り
  • 仕様
    平板型
  • 材質
    特殊透明ウレタン系樹脂
  • 板厚 (mm)
    2
  • 色
    透明(裏印刷:白)
  • 1P入数 (ヶ)
    1
未確定 37 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • 形状

  • サイズ(短手)(mm)

  • サイズ(長手)(mm)

  • 表記

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

用途

形状

サイズ(短手)

(mm)

サイズ(長手)

(mm)

表記

カタログ掲載ページ

最小発注数量
化粧室・更衣室・TOILET
正方形
100
100
男マーク
215(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
正方形
100
100
女マーク
215(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
正方形
55
55
男女マーク
215(上段)
1個
身障者・車椅子マークなど
正方形
100
100
身障者マーク
215(上段)
1個
非常口・火気・消火器・禁煙・安全など
正方形
100
100
禁煙NOSMOKING
215(上段)
1個
案内・喚起文など
正方形
100
100
携帯電話禁止マーク
215(上段)
1個
案内・喚起文など
正方形
100
100
ペットお断り
215(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
横型
50
200
御手洗TOILET
215(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
横型
50
200
化粧室POWDERROOM
215(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
横型
50
200
社長室PRESIDENT
215(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
横型
50
200
事務室OFFICE
215(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
横型
50
200
事務所OFFICE
215(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
横型
50
200
会議室CONFERENCEROOM
215(上段)
1個
表札(会議室・応接室など)
横型
50
200
応接室RECEPTIONROOM
215(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
横型
50
200
更衣室DRESSINGROOM
215(上段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
横型
50
200
浴室BATHROOM
215(上段)
1個
非常口・火気・消火器・禁煙・安全など
横型
50
200
禁煙NOSMOKING
215(上段)
1個
案内・喚起文など
縦型
40
140
猛犬に注意
215(中段)
1個
ドア・扉関連
縦型
40
140
セールスお断り
215(中段)
1個
化粧室・更衣室・TOILET
横型
40
140
TOILET
215(中段)
1個
案内・喚起文など
横型
40
140
チラシ・勧誘印刷物無断投函お断り
215(中段)
1個
案内・喚起文など
縦型
50
200
関係者以外の出入りを禁ず
215(中段)
1個
案内・喚起文など
縦型
50
200
猛犬に注意
215(中段)
1個
非常口・火気・消火器・禁煙・安全など
縦型
50
200
禁煙
215(中段)
1個
案内・喚起文など
縦型
50
200
携帯電話はご遠慮下さい
215(中段)
1個
ドア・扉関連
縦型
50
200
押売り・セールス勧誘一切お断り
215(中段)
1個
ドア・扉関連
正方形
55
55
押す/PUSH
215(下段)
1個
ドア・扉関連
正方形
55
55
引く/PULL
215(下段)
1個
案内・喚起文など
縦型
60
90
備え付の紙以外はご使用にならないで~
215(下段)
1個
案内・喚起文など
縦型
60
90
ご用の方はこのボタンを押して下さい。
215(下段)
1個
案内・喚起文など
縦型
60
90
吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい。
215(下段)
1個
案内・喚起文など
縦型
60
90
ご使用後は必ず水をお流し下さい。
215(下段)
1個
案内・喚起文など
縦型
60
90
ご用の方は「ボタン」を押してお話し下さい。
215(下段)
1個
非常口・火気・消火器・禁煙・安全など
縦型
60
90
禁煙NOSMOKING
215(下段)
1個
案内・喚起文など
縦型
60
90
携帯電話はご遠慮下さい。
215(下段)
1個
案内・喚起文など
縦型
60
90
ご使用後はセンサーが感知して自動的に~
215(下段)
1個
案内・喚起文など
縦型
60
90
ご使用後はセンサーが感知して水が流れま~
215(下段)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
818円
( 900円 )
4日目
818円
( 900円 )
4日目
818円
( 900円 )
4日目
818円
( 900円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
652円
( 717円 )
4日目
652円
( 717円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目

詳細情報

基本情報

使用形体:貼る。
・粘着,テープ:有り。
・仕様:平板型。
・材質:特殊透明ウレタン系樹脂。
・板厚(mm):2。
・色:透明(裏印刷:白)。
・1P入数(ヶ):1。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタルサインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスタルサイン
サインプレート 無地板
ルミノーバ 蓄光サイン(テープ付)
ユニプレート(サインプレート) 正面付
ピクトサイン(上下左右方向指示)
点字シール(矢印)
メーカー光光光光光光
通常価格652円-2,258円1,326円2,492円537円 -576円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
使用形体貼るねじ固定貼るねじ固定貼る貼る
粘着・テープ有り無し有り無し有り有り
仕様平板型持出型平板型、畜光正面付平板型平板型
材質特殊透明ウレタン系樹脂アクリル/ステンレス特殊透明ウレタン系樹脂アクリル/ステンレスアクリル反射シート接着タイプ
板厚(mm)232330.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト