17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 穴径、軸径(mm)

    ~mm
  • ボス径(mm)

    ~mm
  • ボス長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SSDR DR専用ピニオン

通常単価(税別)
8981,174
税込単価
9881,291
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

歯幅は薄型で、タップ加工済みの為、穴加工なしで組付け可能なかさ平歯車。【特徴】・成形フレキラックの専用...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DR専用ピニオン S1Tの寸法図

S1Tの寸法図

製品仕様

DR専用ピニオンの外観

外観

規格表

型番モジュール歯数形状穴径
A
ボス径
B
基準円径
C
歯先円直径
D
歯幅
E
ボス長さ
F
全長
G
ねじ穴サイズねじ穴位置
J
許容曲げ強さ
(kgf・m)
質量
(g)
SSDR0.8-350.835S1T5162829.63710M43.50.2623.5
SSDR1-30130S1T62030324812M440.4538.6
SSDR1.5-201.520S1T620303351015M450.7548.4
SSDR2-15215S1T822303461016M551.0656.1

使用例

DR成形フレキラックアプリケーション

ピニオンの位置を固定して、DR成形フレキラックを自由な形状に曲げて使用できるため、特殊な用途に利用可能。

電動カーテン

電動カーテン

電動ブラインド

電動ブラインド

電動アンテナ

電動アンテナ

自動ドア

自動ドア

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いている。
  2. 2.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値。

関連部品

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

(T)

歯幅

(mm)

穴径、軸径

(mm)

ボス径

(mm)

ボス長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.8
35
3
5
16
7
10
1個
1
30
4
6
20
8
10
1個
1.5
20
5
6
20
10
10
1個
2
15
6
8
22
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898
( 988 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,053
( 1,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,174
( 1,291 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

歯幅は薄型で、タップ加工済みの為、穴加工なしで組付け可能なかさ平歯車。
【特徴】
・成形フレキラックの専用ピニオン歯車として歯幅は薄型で、タップ加工済みの為、穴加工なしで組付け可能。
・S45C、N8級、DR専用の平歯車。
・DRの歯幅に合わせた専用ピニオン。
・歯面硬度(194HB以下)、歯形 : 並歯、表面処理 : 黒染、圧力角 : 20°、歯面仕上げ : 切削。
・材料 : S45C、歯切基準面 : 穴(H7)、熱処理 : なし、追加工不可。
【用途】
・自動ドア、電動カーテン、電動ブラインドなどに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSDR DR専用ピニオンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
開発製品に使用
5
満足度:5.0
希望のサイズで到着も早くすぐに装着できました 今回の試作には機能的もぴったりの商品を検索できました
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QDRフレキラック専用ピニオンとしか使用できませんか?
A
いいえ。SSDR度同士、他の標準平歯車ともご利用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSDR DR専用ピニオン
標準平歯車 ギヤーモジュール2.5
CPラックピニオン(ピッチ5)
K標準ピニオンギヤ(モジュール2.5) 並歯 圧力角20°
標準平歯車 ギヤーモジュール5
Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車
メーカー小原歯車工業㈱三興製作所協育歯車工業(KG)片山チエン㈱三興製作所小原歯車工業
通常価格898-1,004 -2,079 -675 -3,946 -12,076 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜8日目〜
形状B形B形B形B形B形B形
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
材質S45CスチールS45C機械構造用炭素鋼スチールS45C
表面処理黒染なしなし黒染なし歯部以外黒染
熱処理なしなしなしなしなし歯面高周波焼入れ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング