17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

SRS DR専用 取付用L型金具

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SRS DR専用 取付用L型金具

販売終了

型番

SRS-1

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

クローメート仕上げのDR専用取付用L型ラック金具。
【特長】
・クローメート仕上げの成形フレキラック専用の取付用L型金具。
・DR専用の取付用L型金具10個セット。ARLスライドレールあり。
・材料:SPCC 三価クロメート仕上げ。
【用途】
・自動ドア、電動カーテン、電動ブラインドなどに最適。

指定中の仕様・寸法情報

材質
一般鉄鋼材
歯幅(mm)
8
高さ(mm)
2.7
厚さ
2.7
全長
10.2
材料
SPCC
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト