17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 厚さ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

DR専用 ARLスライドレール

通常単価(税別)
1,2221,876
税込単価
1,3442,064
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

DR成形フレキラック専用のARLスライドレール。【特長】・長さは1,000mm、用途に応じて切断して使...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DR専用 ARLスライドレール:関連画像

ARLスライドレールシリーズ(T6)の寸法図

製品仕様

DR専用 ARLスライドレール:関連画像

外観

材料:アルミニウム(A6063S-T5)

規格表

型番形状ABCDEF質量
(kg)
ARL-0.8T610.34.44.721.78.30.081
ARL-1T612.35.65.222.210.30.096
ARL-1.5T614.37.25.522.512.30.11
ARL-2T617.38.86.22.52.715.30.15

型番リスト

表示件数

歯幅

(mm)

高さ

(mm)

厚さ

RoHS?最小発注数量
10.3
4.7
4.7
10
1個
12.3
5.2
5.2
10
1個
14.3
5.5
5.5
10
1個
17.3
6.2
6.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,222
( 1,344 )
2日目
1,424
( 1,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,416
( 1,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,876
( 2,064 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DR成形フレキラック専用のARLスライドレール。
【特長】
・長さは1,000mm、用途に応じて切断して使用可能。
【用途】
・DR成形フレキラックの固定用やスライド用に。
・自動ドアなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DR専用 ARLスライドレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DR専用 ARLスライドレール
SRS DR専用 取付用L型金具
DR 成形フレキラック
ZST-GL 組立専用ゲージ
SRHEFヘリカルラック
SRO・SROS 丸ラック
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格1,222-6283,095 -1,752 -21,092 -5,850 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目〜
材質アルミニウム一般鉄鋼材樹脂一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
全長1000-----
材料アルミニウムSPCCジュラコン(M25-44)S45CS45CS45C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング