17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が86型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

通常単価(税別)
3,30337,597
税込単価
3,63341,357
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

円弧歯形を採用した、ゴム製タイミングベルト。(8mmピッチ)【特長】・ベルト歯を高く大きくすることで1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が86型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ 構造図

ベルト構造
本体 : ゴム(クロロプレンゴム)、歯布 : ナイロン帆布、心線 : グラスファイバーコード

ベルト歯形寸法

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ベルト歯形寸法

規格表

ベルトサイズ一覧表

呼 称ピッチ周長歯 数
416-8M41652
424-8M42453
480-8M48060
560-8M56070
584-8M58473
600-8M60075
640-8M64080
680-8M68085
720-8M72090
760-8M76095
800-8M800100
840-8M840105
856-8M856107
880-8M880110
896-8M896112
920-8M920115
960-8M960120
1000-8M1000125
1040-8M1040130
1056-8M1056132
1080-8M1080135
呼 称ピッチ周長歯 数
1120-8M1120140
1152-8M1152144
1184-8M1184148
1192-8M1192149
1200-8M1200150
1248-8M1248156
1264-8M1264158
1280-8M1280160
1304-8M1304163
1320-8M1320165
1360-8M1360170
1392-8M1392174
1400-8M1400175
1424-8M1424178
1440-8M1440180
1480-8M1480185
1520-8M1520190
1600-8M1600200
1680-8M1680210
1760-8M1760220
1800-8M1800225
呼 称ピッチ周長歯 数
1904-8M1904238
1936-8M1936242
2000-8M2000250
2056-8M2056257
2104-8M2104263
2160-8M2160270
2240-8M2240280
2272-8M2272284
2400-8M2400300
2504-8M2504313
2600-8M2600325
2800-8M2800350
3048-8M3048381
3200-8M3200400
3280-8M3280410
3360-8M3360420
3600-8M3600450
3824-8M3824478
4400-8M4400550
5296-8M5296662

選定サポート情報

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ 注文例

パワーグリップHTDベルト 呼称例 
幅(mm)、タイプ記号、ピッチ周長(mm)

技術情報・設計アイデア

製品比較情報

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ 台形歯形

台形歯形

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ 円弧歯形

円弧歯形

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

最小発注数量
20
1000
125
1個
30
1000
125
1個
50
1000
125
1個
20
1040
130
1個
30
1040
130
1個
50
1040
130
1個
20
1056
132
1個
30
1080
135
1個
20
1120
140
1個
30
1120
140
1個
50
1120
140
1個
30
1152
144
1個
20
1184
148
1個
20
1200
150
1個
30
1200
150
1個
50
1200
150
1個
20
1248
156
1個
30
1248
156
1個
20
1280
160
1個
30
1280
160
1個
50
1280
160
1個
20
1304
163
1個
30
1360
170
1個
50
1360
170
1個
20
1392
174
1個
30
1392
174
1個
20
1400
175
1個
20
1424
178
1個
30
1440
180
1個
20
1520
190
1個
20
1600
200
1個
30
1600
200
1個
50
1600
200
1個
85
1600
200
1個
30
1680
210
1個
20
1760
220
1個
30
1760
220
1個
30
1800
225
1個
50
1800
225
1個
30
1904
238
1個
85
1904
238
1個
20
2000
250
1個
30
2000
250
1個
20
2104
263
1個
30
2104
263
1個
50
2104
263
1個
20
2160
270
1個
20
2240
280
1個
30
2240
280
1個
20
2272
284
1個
20
2400
300
1個
30
2400
300
1個
50
2400
300
1個
20
2600
325
1個
30
2600
325
1個
20
2800
350
1個
30
2800
350
1個
50
3048
381
1個
30
3200
400
1個
20
3280
410
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,582
( 6,140 )
4日目
7,748
( 8,523 )
4日目
12,938
( 14,232 )
3日目
6,167
( 6,784 )
3日目
8,378
( 9,216 )
4日目
13,178
( 14,496 )
3日目
5,741
( 6,315 )
4日目
9,123
( 10,035 )
4日目
5,734
( 6,307 )
4日目
8,703
( 9,573 )
4日目
13,244
( 14,568 )
4日目
8,623
( 9,485 )
4日目
5,809
( 6,390 )
3日目
6,189
( 6,808 )
4日目
8,515
( 9,367 )
4日目
14,546
( 16,001 )
4日目
5,872
( 6,459 )
3日目
9,300
( 10,230 )
4日目
6,212
( 6,833 )
3日目
8,941
( 9,835 )
4日目
14,581
( 16,039 )
4日目
6,432
( 7,075 )
3日目
9,777
( 10,755 )
3日目
17,030
( 18,733 )
3日目
6,582
( 7,240 )
3日目
9,880
( 10,868 )
3日目
6,951
( 7,646 )
4日目
6,731
( 7,404 )
3日目
10,692
( 11,761 )
4日目
7,744
( 8,518 )
4日目
7,744
( 8,518 )
4日目
10,804
( 11,884 )
4日目
18,888
( 20,777 )
3日目
25,789
( 28,368 )
5日目
11,557
( 12,713 )
3日目
8,335
( 9,169 )
4日目
11,296
( 12,426 )
4日目
11,705
( 12,876 )
4日目
20,135
( 22,149 )
3日目
13,206
( 14,527 )
3日目
31,274
( 34,401 )
5日目
9,989
( 10,988 )
4日目
13,206
( 14,527 )
3日目
9,730
( 10,703 )
3日目
14,393
( 15,832 )
3日目
25,332
( 27,865 )
3日目
9,732
( 10,705 )
3日目
9,730
( 10,703 )
3日目
14,393
( 15,832 )
3日目
9,590
( 10,549 )
3日目
10,575
( 11,633 )
3日目
14,719
( 16,191 )
4日目
23,332
( 25,665 )
4日目
11,273
( 12,400 )
4日目
17,070
( 18,777 )
3日目
11,754
( 12,929 )
4日目
17,752
( 19,527 )
4日目
37,597
( 41,357 )
3日目
23,017
( 25,319 )
3日目
17,247
( 18,972 )
3日目

詳細情報

基本情報

円弧歯形を採用した、ゴム製タイミングベルト。(8mmピッチ)
【特長】
・ベルト歯を高く大きくすることで1歯あたりの伝動容量アップを実現。
【用途】
・OA機器、繊維機械、金融機械、印刷機械等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ドアの開閉用
4
満足度:4.0
この商品は自社に設置されているドア開閉のためのベルトの交換用部材として購入しました。既存のものと全く同じものを購入してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
標準ベルト S8M
ハイトルクタイミングベルト S8M
スーパートルクシンクロベルトSTS S8M
ウルトラPXベルト UP8M形(HC仕様)
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
メーカーゲイツ・ユニッタ・アジア三ツ星ベルトBEIDI(ベイディ)バンドー化学椿本チエイン椿本チエイン
通常価格3,303-2,468 -990 -2,286 -3,639 -2,270 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)8MS8MS8MS8MUP8MP8M
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーガラスファイバグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)
よく一緒に購入される商品

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング