17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ポップナットローレットナット スチール

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

表面処理

表面処理(詳細)

推奨締結板厚

(mm)

ピッチ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5~1.5
0.7
-
10
1個
4
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5~2.5
0.7
-
10
1個
4
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5~3.5
0.7
-
10
1個
5
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5~1.5
0.8
-
10
1個
5
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5~2.5
0.8
-
10
1個
5
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5~3.5
0.8
-
10
1個
6
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5~2.5
1
-
10
1個
6
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5~4.0
1
-
10
1個
8
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.0~2.5
1.25
-
10
1個
8
三価クロメート
[三価クロメート] 三価ホワイト
2.5~4.0
1.25
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
282
( 310 )
1日目
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能
311
( 342 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナットボディ外周面にローレットを施してあるポップナット。
【特長】
・ローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られる。
・コンパクトな専用工具による片側作業で、スピーディーにナットの取り付けが可能。
・初めて使用される方でも簡単に取り扱うことができる。
・表面処理後でも取り付けができ、ワークを傷めないため、製品組み立て最終工程での取り付けが可能。
・スピーディーな片側締結による工数削減で、溶接ナット等の従来工法からトータルコストダウンを実現。
【用途】
・自動車に幅広く使用され、電気製品、住宅設備/建材、2輪車、トラック、幅広く使用可能。

商品情報

ローレットナット(SPH□RLT)の特長

ローレットナット スモールフランジ寸法図

ローレットナット スモールフランジ寸法図

加工物穴形状

加工物穴形状

 材質品名表面処理
平頭スチールSPH■RLT亜鉛メツキ3価ク口メート

寸法

 

SPH■RLT

 

ねじの呼び
M
加工物穴径
(mm)
ナット
No.■
推奨締結板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
参考強度
使用トルク(N・m)ネジ剪断(kN)
M4×0.76.1-6.2415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
10.3
11.3
12.3
6.09.30.86.39.8
M5×0.87.1-7.2515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
11.5
12.5
13.5
7.010.31.014.714.2
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
15.0
16.5
9.012.31.520.621.6
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
16.5
18.0
11.014.31.534.329.4

特長

  • 鉄ナット。
  • 組み立てラインの自動化にも優れている。
  • 溶接が困難な材料に取り付けが可能。
  • プレス圧入ではなく、カシメによる取付けなので、R曲面にナットやボルトが取り付けられる。
  • カシメによる取付けで、溶接ナットと同等の導通性が得られる。
  • 大きいワークや重たいワークでの取付けが安易。

関連部品

 かしめ工具アクセサリー含む
その他空圧工具
アクセサリー含む
その他電動工具
 カテゴリページかしめ工具アクセサリー含む
その他空圧工具
アクセサリー含む
その他電動工具
 代表商品"ナットツール"エアナッター
"ナットツール"
ポップナットツール用
マンドレル
 画像

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップナットローレットナット スチールのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
板金のネジ穴設定
5
満足度:5.0
薄い板にネジ穴を設けるのに用います。 必要数量で購入できるので助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Q締結ストロークはどうすればよい?
A
製品/母材板厚により、締結ストロークが異なります。別紙の計算表より数値を算出してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップナットローレットナット スチール
ポップナットローレットナット スモールフランジ スチール
ポップナットシールドナット スチール
ポップナットヘキサナット スモールフランジ スチール
ポップナットシールドナット スモールフランジ スチール
ハックボルトカラー(スタンダード)
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーSUNCO
通常価格253-68 -156 -72 -119 -183
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング