17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ナットツール”
  • MN10A-S
  • MN10A-L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

“ナットツール”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MN10A-L

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手動ツールで、M4~M10までのナットが締結可能です。
・キットタイプですので、携帯に便利、常備工具として最適です。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
ナッター
適応ナットサイズ
M6、M8、M 10
全長(mm)
279
重量(g)
640
トラスココード
293-8901
JANコード
4536178235020
質量(g)
640.000
適用ナット径
M6、M8、M10
ナット使用範囲
アルミ・スチール・ステンレス
適合ナット径
M6、M8、M10
材質1
-
特長
手動ツールで、M6~M10までのナットが締結可能です。キットタイプですので、携帯に便利、常備工具として最適です。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト