17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアナッター"ナットツール"

  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4536178367820
  • トラスココード
    206-4162
  • 質量(g)
    1850.0
  • 材質1
    鉄
  • 適応ナット径アルミニウム・スチール
    M3、M4、M5、M6、M8、M10
  • 適合ナット径
    M3、M4、M5、M6、M8
  • 適合ナット径(mm)ステンレス
    M3、M4、M5、M6、M8、M10
  • 材質2
    樹脂
  • 適合ナット径(mm)アルミニウム・スチール
    M3、M4、M5、M6、M8

型番:

PNT800B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PNT800Bの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4536178367820
トラスココード
206-4162
質量(g)
1850.0
材質1
鉄
適応ナット径アルミニウム・スチール
M3、M4、M5、M6、M8、M10
適合ナット径
M3、M4、M5、M6、M8
適合ナット径(mm)ステンレス
M3、M4、M5、M6、M8、M10
材質2
樹脂
適合ナット径(mm)アルミニウム・スチール
M3、M4、M5、M6、M8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PNT800B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,966円
( 332,163円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。
・結束速度が速くて能率的です。
・M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。
【用途】
・ポップナット用の締結用に。
【材質】
・鉄
・樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアナッター"ナットツール"の型番PNT800Bのページです。 型番PNT800Bに関する仕様情報を記載しております。
エアナッター"ナットツール"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアナッター"ナットツール"
コードレスリベットツール(充電式)
空油圧式ナットツール PNT1000L
ポップリベッター用ジョー 鉄製
カップリングプラグ (ホース用ナット式)
スプリングナット(軽量型空気配管用ホースガード)
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーシグネットH&H
通常価格301,966円123,611円396,390円7,143円639円550円
通常出荷日1日目1日目11日目4日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品カプラその他関連用品
JANコード4536178367820453617836251145361783624744536178312103--
トラスココード206-4162432-4757536-9910363-1749--
質量(g)1850.017002500.05--
材質1鉄--鉄--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました