17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ポップナットスタンダードナット スモールフランジ ステンレス

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

推奨締結板厚

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
0.5~1.5
0.5
M3
10
1個
4
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
1.5~2.5
0.7
M4
10
1個
4
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
2.5~3.5
0.7
M4
10
1個
5
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
0.5~1.5
0.8
M5
10
1個
5
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
1.5~2.5
0.8
M5
10
1個
5
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
2.5~3.5
0.8
M5
10
1個
6
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
0.5~2.5
1
M6
10
1個
6
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
2.5~4.0
1
M6
10
1個
8
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
1.0~2.5
1.25
M8
10
1個
8
[バラ(1個から購入可能)] バラ(1個から購入可能)
2.5~4.0
1.25
M8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
1日目
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
1日目
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
367
( 404 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

片側締結でワークにナットを取り付ける標準的なポップナット。
【特長】
・フランジが通常より小さくなっておりコンパクトな取り付けが可能。
・コンパクトな専用工具による片側作業で、スピーディーにナットの取り付けが可能。
・初めて使用される方でも簡単に取り扱うことができる。
・表面処理後でも取り付けができ、ワークを傷めないため、製品組み立て最終工程での取り付けが可能。
・スピーディーな片側締結による工数削減で、溶接ナット等の従来工法からトータルコストダウンを実現。
【用途】
・屋外に使用する場合にも錆びにくい。
・角パイプ材にも使用可能。

商品情報

一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください

スタンダードナット(SSFH□SF)の特長

スタンダードナット スモールフランジ寸法図

スタンダードナット スモールフランジ寸法図

加工物穴形状

加工物穴形状

 材質品名表面処理
スモール
フランジ
ステンレスSSFH■SF-

寸法

SSFH■SF

ねじの呼び
M
加工物穴径
(mm)
ナット
No.■
推奨締結板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
参考強度
使用トルク(N・m)ネジ剪断(kN)
M3×0.55.1-5.2315
325
0.5-1.5
1.5-2.5
8.5
9.5
5.06.00.53.48.1
M4×0.76.1-6.2415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
10.0
11.0
12.0
6.07.00.56.411.1
M5×0.87.1-7.2515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
11.0
12.0
13.0
7.08.00.515.216.2
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
14.0
15.5
9.010.00.520.726.6
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
15.5
17.0
11.012.00.550.338.3

特長

  • ステンレスナット。
  • 組み立てラインの自動化にも優れている。
  • 溶接が困難な材料に取り付けが可能。
  • プレス圧入ではなく、カシメによる取付けなので、R曲面にナットやボルトが取り付けられる。
  • カシメによる取付けで、溶接ナットと同等の導通性が得られる。
  • 大きいワークや重たいワークでの取付けが容易。

関連部品

 かしめ工具アクセサリー含む
その他空圧工具
アクセサリー含む
その他電動工具
 カテゴリページかしめ工具アクセサリー含む
その他空圧工具
アクセサリー含む
その他電動工具
 代表商品"ナットツール"エアナッター
"ナットツール"
ポップナットツール用
マンドレル
 画像

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップナットスタンダードナット スモールフランジ ステンレスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社商品に使用
4
満足度:4.0
無難な商品でしたので、購入しました。ステンレス製を選定したのはねじがなめにくいからです。想定していた通りに使用できたので...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Q締結ストロークはどうすればよい?
A
製品/母材板厚により、締結ストロークが異なります。別紙の計算表より数値を算出してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップナットスタンダードナット スモールフランジ ステンレス
ポップナットスタンダードナット スモールフランジ スチール
ポップナットスタンダードナット アルミ
ポップナットシールドナット スモールフランジ スチール
ポップナットヘキサナット スモールフランジ スチール
ポップナットヘキサナット スモールフランジ アルミ
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格217-55 -52 -119 -72 -38,504 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質ステンレススチールアルミスチールスチールアルミ
表面処理なし三価クロメートなし三価クロメート三価クロメートなし
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理(詳細)なし三価ホワイトなし三価ホワイト三価ホワイトなし
よく一緒に購入される商品

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング