メカニカル部品技術窓口
ナットの下部が袋状に閉じているのでボルト先端でワークの内部に傷をつけたくない用途への使用に最適。 【特...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
193円 ( 212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
156円 ( 172円 ) | 1日目 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
356円 ( 392円 ) | 1日目 |
362円 ( 398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
110,870円 ( 121,957円 ) | 1日目 |
ナットの下部が袋状に閉じているのでボルト先端でワークの内部に傷をつけたくない用途への使用に最適。
【特長】
・コンパクトな専用工具による片側作業で、スピーディーにナットの取り付けが可能。
・初めて使用される方でも簡単に取り扱うことができる。
・表面処理後でも取り付けができ、ワークを傷めないため、製品組み立て最終工程での取り付けが可能。
・スピーディーな片側締結による工数削減で、溶接ナット等の従来工法からトータルコストダウンを実現。
【用途】
・工作機筐体へのコントロール取り付け等で、めねじ取り付けが必要な際に使用。
・ねじ部より筐体内部に塵等の侵入を防ぐとともに、機械油や鉄粉等が漏れ出さない。
・水やホコリの侵入を防ぐ。

シールドナット 平頭 寸法図

加工物穴形状
| 材質 | 品名 | 表面処理 | |
|---|---|---|---|
| 平頭 | スチール | SPS■ | 亜鉛メッキ3価クロメート |
| ねじの呼び M | 加工物穴径 (mm) | ナット No.■ | 推奨締結板厚 (mm) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | P (mm) | 参考強度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用卜ルク(N・m) | ネジ剪断(kN) | ||||||||
| M4×0.7 | 6.1-6.2 | 415 425 435 | 0.5-1.5 1.5-2.5 2.5-3.5 | 15.3 16.3 17.3 | 6.0 | 9.0 | 0.8 | 4.4 | 7.4 |
| M5×0.8 | 7.1-7.2 | 525 535 | 1.5-2.5 2.5-3.5 | 18.0 19.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 10.8 | 10.8 |
| M6×1.0 | 9.1-9.3 | 625 640 | 0.5-2.5 2.5-4.0 | 21.5 23.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 16.7 | 17.7 |
| M8×1.25 | 11.1-11.3 | 825 840 | 1.0-2.5 2.5-4.0 | 24.0 25.5 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 27.5 | 25.5 |
シールドナットを使用する場合、ボルトの先端が締結後のナット底部への接触を避けるため、ボルトの長さに制約が生じる。下記の計算式を参考に、ボルトを選定。

シールドナット(平頭)の締結後L2寸法
M3: 6.5+N-S
M4: 8.3+N-S
M5: 9.5+N-S
M6: 12+N-S
M8: 13.5+N-S
M10: 14+N-S
注意
N:ポップナットNo.下2桁の1/10の値。
S:ストロークを表す。
| かしめ工具 | アクセサリー含む その他空圧工具 | アクセサリー含む その他電動工具 | |
|---|---|---|---|
| カテゴリページ | かしめ工具 | アクセサリー含む その他空圧工具 | アクセサリー含む その他電動工具 |
| 代表商品 | "ナットツール" | エアナッター "ナットツール" | ポップナットツール用 マンドレル |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

ポップリベット・ファスナー
ポップナットスタンダードナット スチール

ポップリベット・ファスナー
ポップナットシールドナット アルミ

ポップリベット・ファスナー
ポップナットシールドナット スモールフランジ スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポップリベット・ファスナー
ポップナットスタンダードナット スモールフランジ スチール
5通常価格(税別):55円~

ポップリベット・ファスナー
ポップナットローレットナット スチール
5通常価格(税別):253円~

セルジャパン
セルスペーサー(スルータイプ)
4.4通常価格(税別):49円~

セルジャパン
セルスペーサー(クローズドタイプ)
4.2通常価格(税別):56円~

ロブテックス
ブラインドナット エビナット(薄頭、ステンレス製)
0通常価格(税別):2,761円

ポップリベット・ファスナー
ウエルナット スタンダードタイプ CR材
5通常価格(税別):92円~

ポップリベット・ファスナー
ポップナットヘキサナット スモールフランジ スチール
5通常価格(税別):72円~

ポップリベット・ファスナー
ポップナットスタンダードナット アルミ
4.9通常価格(税別):52円~

ポップリベット・ファスナー
ポップナットローレットナット スモールフランジ スチール
4.5通常価格(税別):68円~