17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ポップナットシールドナット スモールフランジ スチール

通常単価(税別)
119388
税込単価
131427
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

フランジが通常より小さくなっておりコンパクトな取り付けが可能なシールドナット。 【特長】 ・コンパクト...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

推奨締結板厚

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
0.5~1.5
0.5
10
1個
4
0.5~1.5
0.7
10
1個
4
1.5~2.5
0.7
10
1個
4
2.5~3.5
0.7
10
1個
5
0.5~1.5
0.8
10
1個
5
2.5~3.5
0.8
10
1個
6
0.5~2.5
1
10
1個
6
2.5~4.0
1
10
1個
8
1.0~2.5
1.25
10
1個
8
2.5~4.0
1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164
( 180 )
1日目
119
( 131 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
1日目
212
( 233 )
1日目
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
1日目
344
( 378 )
1日目
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
1日目

詳細情報

基本情報

フランジが通常より小さくなっておりコンパクトな取り付けが可能なシールドナット。
【特長】
・コンパクトな専用工具による片側作業で、スピーディーにナットの取り付けが可能。
・アルミナット。
・組み立てラインの自動化にも優れる。
・かしめによる取付けで、溶接ナットと同等の導通性が得られる。
・大きいワークや重たいワークでの取付けが安易。
・溶接が困難な材料に取り付けが可能。
【用途】
・ナットの下部が袋状に閉じているのでボルト先端でワークの内部に傷をつけたくない用途への使用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

シールドナット(SFS□SF)の特長

シールドナット寸法図

シールドナット寸法図

加工物穴形状

加工物穴形状

 

SFS■SF

 

ねじの呼び
M
加工物穴径
(mm)
ナット
No.■
推奨締結板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
参考強度
使用トルク(N・m)ネジ剪断(kN)
M3×0.55.1-5.23150.5-1.513.05.06.00.53.45.4
M4×0.76.1-6.2415
425
435
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
15.0
16.0
17.0
6.07.00.54.47.4
M5×0.87.1-7.2515
525
535
0.5-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
16.5
17.5
18.5
7.08.00.510.810.8
M6×1.09.1-9.3625
640
0.5-2.5
2.5-4.0
20.5
22.0
9.010.00.516.717.7
M8×1.2511.1-11.3825
840
1.0-2.5
2.5-4.0
23.0
24.5
11.012.00.527.525.5

選定サポート情報

シールドナットを使用する場合、ボルトの先端が締結後のナット底部への接触を避けるため、ボルトの長さに制約が生じる。下記の計算式を参考に、ボルトを選定。

シールドナット(スモールフランジ)の締結後L2寸法

シールドナット(スモールフランジ)の締結後L2寸法

M3: 6.5+N-S
M4: 8+N-S
M5: 9+N-S
M6: 11+N-S
M8: 12.5+N-S
M10: 13+N-S

注意
N:ポップナットNo.下2桁の1/10の値です。
S:ストロークを表します。

特長

  • ポップナットの片側締結工法は、従来工法である溶接ナット工法、バーリングタップ工法、ボルト+ナット工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組立作業が可能となり、コストダウンに貢献。
  • 表面処理後でも取り付けができ、母材を傷めないため、製品組立の最終工程での取り付けが可能。
  • 組立ラインの自動化にも優れている。
 材質品名表面処理
スモール
フランジ
スチールSFS■SF亜鉛メッキ3価クロメート

関連部品

 かしめ工具アクセサリー含む
その他空圧工具
アクセサリー含む
その他電動工具
 カテゴリページかしめ工具アクセサリー含む
その他空圧工具
アクセサリー含む
その他電動工具
 代表商品"ナットツール"エアナッター
"ナットツール"
ポップナットツール用
マンドレル
 画像

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップナットシールドナット スモールフランジ スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締結方法はどうすればよいですか?
A
専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
Q締結ストロークはどうすればよい?
A
製品/母材板厚により、締結ストロークが異なります。別紙の計算表より数値を算出してください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップナットシールドナット スモールフランジ スチール
ポップナットシールドナット スチール
ポップナットシールドナット アルミ
ポップナットヘキサナット スモールフランジ スチール
ポップナットローレットナット スモールフランジ スチール
ポップナットヘキサナット スモールフランジ アルミ
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナー
通常価格119-156 -178 -72 -68 -38,504 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質スチールスチールアルミスチールスチールアルミ
表面処理三価クロメート三価クロメートなし三価クロメート三価クロメートなし
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) 箱・パック

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング