メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3500型

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:10日目~15日目

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。【特長】・外周側開閉タイプとなり、ケーブルを容...

詳細を確認
  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

外形図 必要な空間高さ: HF = H + 40 mm(収納重量 2.5 kg/mでの目安)
内のり高さ: 45mm ピッチ: 67mm リンク/m: 15(1,005mm) チェーン長さ※: S/2+K リンク数※: (S/2+K)÷ピッチ ※エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

製品仕様

自由な内部仕切りが可能。 左右両側での開閉が選択可能。 逆方向曲げ「RBR式」が可能。
  • 内のり高さ:45mm
  • ピッチ:67mm
  • リンク/m:15(1,005mm)
  • チェーン長さ※:S/2+K
  • リンク数※:(S/2+K)÷ピッチ

※エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

R075100125150200250300
H214264314364464564664
D208233258283333383433
K3704505306107659201080

必要な空間高さ:HF=H+40mm(収納重量2.5kg/mでの目安)

規格表

型番(外周側開閉)Bi
[mm]
Ba
[mm]
R 曲げ半径
[mm]
3500
[kg/m]
3500.050.R05070075 100 125 150 200 250 300-1.60
3500.075.R07595075 100 125 150 200 250 300-1.78
3500.100.R0100120075 100 125 150 200 250 300-1.93
3500.115.R0115135075 100 125 150 200 250 300-1.99
3500.125.R0125145075 100 125 150 200 250 300-2.03
3500.150.R0150170075 100 125 150 200 250 300-2.17
3500.175.R0175195075 100 125 150 200 250 300-2.28
3500.200.R0200220075 100 125 150 200 250 300-2.45
3500.225.R0225245075 100 125 150 200 250 300-2.59
3500.250.R0250270075 100 125 150 200 250 300-2.73

商品特長詳細

能力線図(フリースパン走行)

能力線図(フリースパン走行)

X軸:フリースパン長さ(m) FLB/FLG/Y軸:収納ケーブル重量(kg/m)/下部目盛り:ストロークS(m)

  • FLB=ベント走行(たわみが許容範囲内)
  • FLG=水平走行(推奨取付け方法)

型番リスト

表示件数

内のり幅

(mm)

曲げ半径 R

(mm)

リンク数

取付ブラケット

色

RoHS2(10物質)?最小発注数量
75
75 ~ 300
1 ~ 100
なし
黒
対応
1個
75
75 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
黒
対応
1個
100
75 ~ 300
1 ~ 100
なし
黒
対応
1個
100
75 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
黒
対応
1個
115
75 ~ 300
1 ~ 100
なし
黒
対応
1個
115
75 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
黒
対応
1個
150
300
1 ~ 100
なし
黒
対応
1個
150
300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
黒
対応
1個
150
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
黒
対応
1個
150
75 ~ 250
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
黒
対応
1個
175
100
1 ~ 100
なし
黒
対応
1個
175
100
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
黒
対応
1個
175
75 ~ 300
1 ~ 100
なし
黒
対応
1個
175
75 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
黒
対応
1個
225
75 ~ 200
1 ~ 100
なし
黒
対応
1個
225
75 ~ 200
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
黒
対応
1個
225
100 ~ 300
1 ~ 100
なし
黒
対応
1個
225
100 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
黒
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目

詳細情報

基本情報

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・外周側開閉タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能、自由な内部仕切りが可能。
・耐久性がありながら組立が簡単で汎用性があり、優れた安定性と静粛性を兼ね備えている。
・素早い開閉、左右両側での開閉選択可能。
・横置きサイド型用スライド面。
・厳しい評価試験を繰り返した固定力の強い取付ブラケット。
・逆方向曲げ「RBR式」が可能。
【用途】
・建築機械・木工機械等の各種産業機械における可動部のケーブルの保護に最適。

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3500型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
A
水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
Qリンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3500型
エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1500型
エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型 (E2/000) 2500型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3400型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1400型
エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B09型
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格------
通常出荷日10日目〜9日目〜5日目〜10日目9日目〜9日目
エナジーチェーンの種類角形角形角形角形角形角形
カバーの種類クロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプ
内のり高さ(mm)452125452115
キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
特性標準標準標準標準標準標準 / 高耐久

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト