メカニカル部品技術窓口

| 使用流体 | 空気、水(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0℃~+60℃(凍結なきこと) |
| 型番 | チューブ外径 φD | R | A | B | L1 | L2 | φP1 | φP2 | チューブエンド C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA4-M5 | 4 | M5×0.8 | 3 [3.2] | 17.2 | 14.2 [14] | 6.2 [6] | 10 | 9.8 | 14.9 |
| PA6-01 | 6 | R1/8 | 8 | 27 | 23 | 12 | 12.4 | 15.4 | 17 |
| PA6-01W | 6 | R1/8 | 8 | 27 | 23 | 12 | 12.4 | 15.4 | 17 |
| PA8-02 | 8 | R1/4 | 11 | 31.5 | 25.5 | 13.5 | 14.4 | 19 | 18.2 |
| PA10-03 | 10 | R3/8 | 12 | 36 | 29.7 | 15.7 | 17.6 | 23 | 20.7 |
| PA10-03W | 10 | R3/8 | 12 | 36 | 29.7 | 15.7 | 17.6 | 23 | 20.7 |
| PA12-04 | 12 | R1/2 | 13 | 40.2 | 32 | 16.5 | 21 | 27 | 23.4 |
| PA12-04W | 12 | R1/2 | 13 | 40.2 | 32 | 16.5 | 21 | 27 | 23.4 |
| 型番 | J | E | φd | F | T | 対辺 H | オリフィス径 (φmm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA4-M5 | 10 | 20.2 | - | - | - | 8 | 1.8 | 9.6 |
| PA6-01 | 12 | 26.2 | 3.2 | 10.7 | 14 | 14 | 4.2 | 25 |
| PA6-01W | 12 | 26.2 | 3.2 | 10.7 | 14 | 14 | 4.2 | 25 |
| PA8-02 | 14 | 29.4 | 3.2 | 12.5 | 15 | 17 | 6 | 42 |
| PA10-03 | 17 | 33.5 | 4.2 | 15 | 18 | 21 | 8 | 70 |
| PA10-03W | 17 | 33.5 | 4.2 | 15 | 18 | 21 | 8 | 70 |
| PA12-04 | 20 | 37.4 | 4.2 | 17 | 21 | 24 | 10 | 106 |
| PA12-04W | 20 | 37.4 | 4.2 | 17 | 21 | 24 | 10 | 106 |
※1.型番末尾Wはライトグレー。
※2.テーパネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※3.[ ]内の値は、クリーンルーム包装仕様、クリーン洗浄仕様の値です。
※4.オリフィス径は、最小流路を直径換算しています。
1. チューブの着脱方法


2. ネジの締付方法

一般配管用ワンタッチ継手で種類が豊富です。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手です。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能です。(一部製品)
・豊富なラインナップです。
・集中配管が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):150円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):230円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):314円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):404円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):340円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)
4.7通常価格(税別):250円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):300円~