メカニカル部品技術窓口
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久...
詳細を確認
| 本体材質 | ステンレス鋼(SUS304) | |
|---|---|---|
| 取付サイズ | ホース取付用 | 1/4、3/8、1/2 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} | |
(単位:mm2)
| ソケット | プラグ | ||
|---|---|---|---|
| 20PH | 30PH | 40PH | |
| 10SM | 20 | 20 | 20 |
| 17SH | 16 | 16 | 16 |
| 20SH | 20 | 20 | 20 |
| 20SM・SF | 20 | 33 | 33 |
| 30SH | 20 | 33 | 33 |
| 30SM・SF | 20 | 33 | 33 |
| 40SH | 20 | 33 | 33 |
| 40SM・SF | 20 | 33 | 33 |

| 製品型式 | 相手側ホースサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス鋼 | L | φH | A | C | φT | φBp | φBd | ||
| 20PH | 1/4 | 27 | 57 | 16 | 30 | 20 | 9 | 5 | 7.5 |
| 30PH | 3/8 | 33 | 61 | 16 | 34 | 20 | 11.3 | 7.5 | 7.5 |
| 40PH | 1/2 | 60 | 63 | 20 | 36 | 20 | 15 | 9 | 7.5 |

用途例1 空気工具

用途例2 木工自動組立機
(測定条件)

圧力-流量特性図
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・ホース取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):500円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,280円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~