メカニカル部品技術窓口

NDフィルタ(反射型)の外観

NDフィルタ(反射型)の外形寸法図

S75の透過率特性データ
| 形状 | 丸形 |
|---|---|
| 材質 | 光学ガラス |
| コーティング | 金属膜コート(中心波長550nm) |
| 外径公差 | +0/-0.2mm |
| 厚み公差 | ±0.1mm |
| 平行度 | 1分以内 |
| 面精度 | 2λ |
| 面精度測定波長 | λ=632.8nm |
| 透過率 | 0.01%、0.1%、1%、5%、10%、20%、50% |
| 型式 | 外形(mm) | 透過率(%) | 厚みt(mm) |
|---|---|---|---|
| S75-15-0.01 | φ15(直径15mm) | 0.01 | 2 |
| S75-15-0.1 | 0.1 | ||
| S75-15-1 | 1 | ||
| S75-15-5 | 5 | ||
| S75-15-10 | 10 | ||
| S75-15-20 | 20 | ||
| S75-15-50 | 50 | ||
| S75-50-0.01 | φ50(直径50mm) | 0.01 | 2 |
| S75-50-0.1 | 0.1 | ||
| S75-50-1 | 1 | ||
| S75-50-5 | 5 | ||
| S75-50-10 | 10 | ||
| S75-50-20 | 20 | ||
| S75-50-50 | 50 |
ガラス基板に金属膜を蒸着した、波長域が広い反射型のNDフィルター。
【特長】
・透過率(濃度)の違いにより7種類の分類。
・各種NDフィルターの重ね合わせにより、透過率を可変することが可能。
・吸収型(S73)と違い反射型はビームを透過と反射に分割、膜による光吸収。
・外形サイズ:φ15(直径15mm)とφ50(直径50mm)の2種類。
・可視から赤外域の広い範囲で使用することが可能。
【用途】
・光量制御、ビーム分割等。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,131円~

駿河精機
光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)
5通常価格(税別):1,760円~

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
角型ミラーホルダ(F53)
0通常価格(税別):4,410円~

日本特殊光学樹脂
フレネルレンズ
0通常価格(税別):8,165円~

駿河精機
ベースプレート(A21/A24)
5通常価格(税別):2,210円~

駿河精機
光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)
5通常価格(税別):1,848円~

駿河精機
固定式クロスクランプ(A45-10/11/12)
5通常価格(税別):2,593円~

駿河精機
マグネットベース(A22)
4.5通常価格(税別):5,116円~