17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,378型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • プーリ形状

    ~mm
  • 軸穴径d(φ)

    ~mm
      [25-172/1φ単位]
    • 両端段付穴(穴径) [Q](φ)

      ~mm
        [27-174/1φ単位]
      • 段付穴(ザグリ径) [Z](φ)

        ~mm
          [27-174/1φ単位]
        • 段付穴(ザグリ深さ) [J](mm)

          ~mm
            [5-94/0.1mm単位]
          • 両端段付穴(穴径) [R](φ)

            ~mm
              [27-174/1φ単位]
            • 両端段付穴(Q部深さ) [S](mm)

              ~mm
                [0.1-90/0.1mm単位]
              • 両端段付穴(R部深さ) [T](mm)

                ~mm
                  [0.1-90/0.1mm単位]
                • タイプ

                  ~mm
                • CAD

                • 出荷日

                  • すべて
                  • 当日出荷可能
                  • 3日以内
                  • 6日以内
                  • 9日以内
                  • 10日以内
                  • 14日以内
                  • 16日以内
                  • 17日以内
                  • 18日以内
                  • 89日以内

                タイミングプーリ S14Mタイプ

                ご注意

                • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
                • ミスミでは特注には対応しておりません。
                • 軸穴加工品はフランジをかしめて納品。下穴品はフランジをかしめず納品します。
                  フランジの単品販売には対応しておりません。
                • 商品画像は代表画像となります。型番毎に仕様が異なる場合がございます。
                未確定:候補が1,378型番あります。
                数量:

                商品情報

                INDEX

                 

                外形図

                標準歯型

                標準歯型

                標準プーリ形状

                タイミングプーリS14Mタイプの基本仕様

                 

                規格表

                標準プーリ幅で規定されるプーリ寸法表

                呼び幅使用ベルト幅
                (mm)
                プーリ幅
                LA(mm)
                全幅
                LB(mm)
                全幅
                LW(mm)
                歯幅
                W(mm)
                フランジ段幅
                H(mm)
                ヌスミ深さ
                G(mm)
                0400405342歯以下:7378463.5(20)
                44歯以上:78
                0600607442歯以下:949967(28)
                44歯以上:99
                ※1 0800809542歯以下:11512088(35)
                44歯以上:120
                1. ※1A形のみ在庫品です。

                標準プーリ歯数で規定されるプーリ寸法表

                プーリ歯数プーリ形状材質ピッチ径
                PD(mm)
                外径
                OD(mm)
                ボス幅
                K(mm)
                ボス径
                D(mm)
                軸穴径d(mm)ヌスミ径
                E(mm)
                対応フランジサイズ
                minmax厚みFM
                28A・B鋼材124.78121.9820902556-F-23136101
                30133.69130.901002562F-23144111
                32142.60139.811102562F-23152121
                34151.52148.721202570F-23161131
                36160.43157.631202570F-23172141
                40178.25175.461353080F-23190161
                42187.17184.371453085F-23200164
                44196.08193.28251553090F-23208173
                48213.90211.111603090F-23224190
                50222.82220.021603090F-23235200
                56249.55246.761603090F-23260224
                [!]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
                [!]軸穴仕様「なし」の場合、フランジ2枚はかしめずに納品されます。
                [!]軸穴加工品(追加工)の場合、フランジ2枚はかしめて納品されます。

                軸穴加工品規格表(フランジは2枚かしめて納品されます)

                 歯数・歯形・呼び幅・プーリ形状表面処理軸穴仕様−内径ZJQRST
                (軸穴仕様:H・T・P・TK・N・K・C)P40S14M0800ABLT−30            
                (軸穴仕様:V・F)P42S14M0600BNAV−30Z32J5        
                (軸穴仕様:Y)P50S14M0400ANIY−50    Q58R58S8T10
                歯数歯形呼び幅プーリ形状表面処理プーリ形状
                AB
                軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択
                H(d)
                丸穴
                P(d)
                T(d)
                丸穴+
                タップ
                K(d)
                キー溝
                G(d)
                キー溝

                段付穴
                N(d)
                TK(d)
                キー溝

                タップ

                段付穴
                Y
                両段付穴
                 H(d)
                丸穴
                P(d)
                T(d)
                丸穴+
                タップ
                K(d)
                キー溝
                G(d)
                キー溝

                段付穴
                N(d)
                TK(d)
                キー溝

                タップ
                V・F
                段付穴
                V(d)Z
                Z-d≧2
                J
                (0.1
                mm
                単位)
                Y(d)Q・RST
                (0.1
                mm
                単位)
                V(d)
                F(d)
                Z
                Z-d≧2
                J
                (0.1
                mm
                単位)
                P28S14M0400

                0600

                0800
                A

                B
                NA
                (生地)

                BL
                (黒染め)

                NI
                (無電解ニッケルメッキ)
                25〜5625〜5625~5625~5625〜8727〜895.0≦
                J≦
                LA-5.0
                25〜8727〜89S+T

                LA-5
                25~5625~5625〜5625〜5625〜8027〜825.0≦
                J≦
                LB-5.0
                3025〜6225〜6225〜6225〜6225〜9727〜9925〜9727〜9925〜6225〜6225〜6225〜6225~8827~90
                3225〜6225〜6225〜6225〜6225〜9727〜9925〜9727〜9925〜6225〜6225〜6225〜6225~9827~100
                3425〜7025〜7025〜7025〜7025〜9927〜10125〜9927〜10125〜7025〜7025〜7025〜7025~9827~100
                3625〜7025〜7025~7025~7025〜10927〜11125〜10927〜11125〜7025〜7025〜7025〜7025〜10327〜105
                4030〜8030〜8030〜7030〜7025〜10927〜11125〜10927〜11130〜8030〜8030〜7030〜7030〜11332〜115
                4230~8530~8530〜7030〜7030〜11232〜11430〜11232〜11430~8530~8530〜7030〜7030〜11332〜115
                4430〜9030~9030〜7030〜7030〜12132〜12330〜12132〜12330〜9030〜9030〜7030〜7030〜11332〜115
                4830〜9030~9030〜7030〜7030〜13832〜14030〜13832〜14030〜9030〜9030〜7030〜7030〜11332〜115
                5030〜9030~9030〜7030〜7030〜14832〜15030〜14832〜15030〜9030〜9030〜7030〜7030〜11332〜115
                5630〜9030~9030〜7030〜7030〜17232〜17430〜17232〜17430〜9030〜9030〜7030〜7030〜11332〜115
                軸穴仕様Nの場合、軸穴径9・51〜54は製作できません。  呼び幅0800はA形状のみです。
                軸穴仕様H(丸穴)、K(キー溝)、G(キー溝+段付穴)、V・F(段付穴)、Y(両端段付穴)の場合、タップ穴は付きません。
                フランジカシメ済み、軸穴仕様P、N、TKにはセットスクリューを付属します。
                フランジ部は表面処理が付きます。加工部には表面処理が付きません。

                キー溝・タップ寸法


                (単位:mm)
                d寸法公差(H7)
                呼び(N,C)dH7
                8~10(K)+0.015
                   0
                11~18+0.018
                   0
                19~30+0.021
                   0
                31~50+0.025
                   0
                51~70+0.030
                   0
                新JISキー溝寸法公差
                呼び(N)bJS9t
                8~103±0.01251.4+0.1
                   0
                10K~124±0.01501.8
                13~1752.3
                18~2262.8
                23~308±0.01803.3+0.2
                   0
                31~3810
                39~4412±0.0215
                45~50143.8
                55164.3
                60~65184.4
                66~7020±0.02604.9
                旧JISキー溝寸法公差
                呼び(C)bJS9t
                10~124+0.022
                +0.010
                1.5+0.1
                   0
                15~2052
                307+0.028
                +0.013
                3
                33~40103.5
                41~5012+0.034
                +0.016
                55~60155
                61~70186
                セットスクリューサイズ
                適応軸径(d)ねじサイズ
                4をこえ7以下M3×4
                7をこえ12以下M4×5
                12をこえ17以下M45×5
                17をこえ30以下M6×8
                30をこえ50以下M8×10
                50をこえ90以下M10×12

                [ ! ] 軸穴径φ4、φ9、φ71以上は新JISキー加工ができません。
                [ ! ] 軸穴仕様が径φ10の場合は、新JISキー寸法が3、溝寸法(b)許容差が±0.0125、溝高さが1.4、公差が+0.1/0、セットスクリューサイズM4×3になります。
                [ ! ] 軸穴径φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~は旧JISキー加工ができません。
                [ ! ] マシンキーは付属しません。別途ご用意をお願いいたします。(下記関連部品参照)

                 

                追加工

                Alterations止めねじ角度変更
                CodeKC90KC120
                Spec止めねじ角度を90°に
                変更します。
                [ ! ]A形プーリの場合は
                山を避けるため
                90°近辺になります。
                止めねじ角度を120°に
                変更します。
                [ ! ]A形プーリの場合は
                山を避けるため
                120°近辺になります。
                Alterations止め輪溝追加工タップ穴寸法変更ボスカット
                CodeSRGTPCBC
                Spec

                段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。
                 

                適用条件
                [ ! ]肉厚最低2mm
                [ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用
                [ ! ]Z寸法の止め輪溝規格を適用
                [ ! ]n≦J-SRG-m

                ※止め輪溝寸法は下記表を参照ください。

                タップ穴の寸法を変更します。
                [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用
                MTPC
                M3M4
                M4M3・M5
                M5M4・M6
                M6M5・M8
                M8M6・M10
                M10M8
                ボスの長さを0.5㎜単位でカットします。
                適用条件
                [ ! ]軸穴仕様H・V・F:3≦BC<L-W
                [ ! ]軸穴仕様P・N・C:M+3≦BC<L-W
                [ NG ]A形は適用不可
                Alterations側面穴追加工*
                側面タップ穴側面通し穴側面ザグリ穴
                CodeQTC・QFC・QSCKTC・KFC・KSCZTC・ZFC・ZSC
                Specボス側の側面にタップ穴を追加工します。

                適用条件
                [ ! ]肉厚条件 最低2mm
                  A形:d+M+4≦Q□C≦E-(M+4)
                  軸穴仕様Vの場合
                  Z+M+4≦Q□C≦E-(M+4)
                  B形:d+M+4≦Q□C≦D-(M+4)
                  軸穴仕様Vの場合
                  Z+M+4≦Q□C≦D-(M+4)
                [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合
                  QTC:KC120を同時に指定
                  QFC:KC120は同時に適用不可
                  QSC:適用不可
                [ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可
                ボス側の側面に通し穴を追加工します。

                適用条件
                [ ! ]肉厚条件 最低2mm
                  A形:d+K+4≦K□C≦E-(K+4)
                  軸穴仕様Vの場合
                  Z+K+4≦K□C≦E-(K+4)
                  B形:d+K+4≦K□C≦D-(K+4)
                  軸穴仕様Vの場合
                  Z+K+4≦K□C≦-(K+4)
                [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合
                  KTC:KC120を同時に指定
                  KFC:KC120は同時に適用不可
                  KSC:適用不可
                [ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可
                ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。

                適用条件
                [ ! ]肉厚条件 最低2mm
                  A形:d+d2+4≦Z□C≦E-(d2+4)
                  軸穴仕様Vの場合
                  Z+d2+4≦Z□C≦E-(d2+4)
                  B形:d+d2+4≦Z□C≦D-(d2+4)
                  軸穴仕様Vの場合
                  Z+d2+4≦Z□C≦D-(d2+4)
                [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合
                  ZTC:KC120を同時に指定
                  ZFC:KC120は同時に適用不可
                  ZSC:適用不可
                [ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可
                [ ! ]*側面穴追加工は軸穴仕様により、条件が異なります。
                [ ! ]適用する追加工は絞り込み条件からご確認ください。
                [ ! ]プーリ追加工詳細は>>こちらを参照ください。

                ■止め輪溝寸法

                ZH7d2許容差m許容差n
                (最小)
                1010.4+0.11
                 0
                1.15+0.14
                 0
                1.5
                1111.4
                1212.5
                1313.6
                1414.6
                1515.7
                1616.8
                1717.8
                1920+0.21
                 0
                2021
                2122
                2223
                ZH7d2許容差m許容差n
                (最小)
                2425.2+0.21
                 0
                1.15+0.14
                 0
                1.5
                2526.2
                2627.2
                2829.4
                3031.4
                3233.7
                35371.652
                3739
                4042.5+0.25
                 0
                1.9
                4244.5
                4547.5
                4749.5
                ZH7d2許容差m許容差n
                (最小)
                5255+0.3
                 0
                2.2+0.14
                 0
                2
                5558
                6063
                6265
                68712.72.5
                7275
                8083.5+0.35
                 0

                適用止め輪は>>こちら

                 

                技術情報・計算式

                設計手順許容張力S14M 基準伝導容量表・許容トルク表

                関連部品

                 マシンキー
                 カテゴリページマシンキー
                 代表商品平行キー平行キー
                ザクリ穴センタータイプ
                 画像

                型番リスト

                表示件数
                型番

                ベルト幅

                (mm)

                歯数

                (T)

                プーリ形状

                表面処理

                最外径

                (mm)

                軸穴径d

                (mm)

                軸穴仕様

                軸穴径d

                (φ)

                両端段付穴(穴径) [Q]

                (φ)

                段付穴(ザグリ径) [Z]

                (φ)

                段付穴(ザグリ深さ) [J]

                (mm)

                両端段付穴(穴径) [R]

                (φ)

                両端段付穴(Q部深さ) [S]

                (mm)

                両端段付穴(R部深さ) [T]

                (mm)

                RoHS?最小発注数量
                40
                28
                A
                なし
                136
                -
                なし
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                10
                1個
                40
                28
                B
                なし
                136
                -
                なし
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                10
                1個
                40
                28
                B
                黒染
                -
                -
                C
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                黒染
                -
                -
                F
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 68
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                黒染
                -
                -
                H(丸穴)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                黒染
                -
                -
                K
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                黒染
                -
                -
                N(新JISキー溝穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                黒染
                -
                -
                P(丸穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                黒染
                -
                -
                T
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                黒染
                -
                -
                TK
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                黒染
                -
                -
                V
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 68
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                なし
                -
                -
                C
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                なし
                -
                -
                F
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 68
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                なし
                -
                -
                H(丸穴)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                なし
                -
                -
                K
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                なし
                -
                -
                N(新JISキー溝穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                なし
                -
                -
                P(丸穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                なし
                -
                -
                T
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                なし
                -
                -
                TK
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                なし
                -
                -
                V
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 68
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                C
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                F
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 68
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                H(丸穴)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                K
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                N(新JISキー溝穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                P(丸穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                T
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                TK
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                40
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                V
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 68
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                A
                なし
                136
                -
                なし
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                10
                1個
                60
                28
                B
                なし
                136
                -
                なし
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                10
                1個
                60
                28
                B
                黒染
                -
                -
                C
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                黒染
                -
                -
                F
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 89
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                黒染
                -
                -
                H(丸穴)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                黒染
                -
                -
                K
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                黒染
                -
                -
                N(新JISキー溝穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                黒染
                -
                -
                P(丸穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                黒染
                -
                -
                T
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                黒染
                -
                -
                TK
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                黒染
                -
                -
                V
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 89
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                なし
                -
                -
                C
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                なし
                -
                -
                F
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 89
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                なし
                -
                -
                H(丸穴)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                なし
                -
                -
                K
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                なし
                -
                -
                N(新JISキー溝穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                なし
                -
                -
                P(丸穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                なし
                -
                -
                T
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                なし
                -
                -
                TK
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                なし
                -
                -
                V
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 89
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                C
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                F
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 89
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                H(丸穴)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                K
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                N(新JISキー溝穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                P(丸穴+タップ)
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                T
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                TK
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                60
                28
                B
                無電解ニッケルメッキ
                -
                -
                V
                25 ~ 80
                -
                27 ~ 82
                5 ~ 89
                -
                -
                -
                -
                1個
                80
                28
                A
                なし
                136
                -
                なし
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                10
                1個
                80
                28
                A
                黒染
                -
                -
                C
                25 ~ 56
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                1個
                通常単価(税別) (税込単価)
                通常出荷日
                17,715
                ( 19,487 )
                在庫品1日目当日出荷可能
                18,391
                ( 20,230 )
                3日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                15,749
                ( 17,324 )
                6日目
                18,530
                ( 20,383 )
                3日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                -
                ( - )
                10日目
                20,646
                ( 22,711 )
                6日目
                -
                ( - )
                10日目

                詳細情報

                基本情報

                JIS、ISO規格に準じた歯形のタイミングプーリ。
                【特長】
                ・モーターから発生する回転運動の動力を伝えるための方法として広く一般的に利用されている。
                ・幅広いラインアップで在庫を持つ汎用性、入手性に優れた製品。
                ・軸穴種類・径を簡単指定。三ツ星ベルトのプーリにミスミが図面レスで軸穴加工しお届け。
                【用途】
                ・伝動および軽負荷搬送に最適。

                ご注意

                • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
                • ミスミでは特注には対応しておりません。
                • 軸穴加工品はフランジをかしめて納品。下穴品はフランジをかしめず納品します。
                  フランジの単品販売には対応しておりません。
                • 商品画像は代表画像となります。型番毎に仕様が異なる場合がございます。
                • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                タイミングプーリ S14Mタイプのレビュー
                4.5平均満足度:4.52件のレビュー
                モーターの先端に使っています
                5
                満足度:5.0
                WEBサイトで検索して購入しました。品質や性能に問題はなく期待通りに使用しています。耐久性においても支障はありません。不...もっと読む
                0人が参考にしています。
                外販装置駆動部に使用
                4
                満足度:4.0
                外販装置駆動部に使用しています。軸穴種類・径を簡単指定、図面レスで軸穴加工済み商品が納品される利便性の高さが決め手でいつ...もっと読む
                0人が参考にしています。

                この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                今見ている商品
                タイミングプーリ S14Mタイプ
                タイミングプーリ S3Mタイプ
                PXプーリ P14M形
                Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ
                Kスーパートルクタイミングプーリ S8Mタイプ
                PXロックプーリ Sタイプ P5M形
                メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト椿本チエイン片山チエン片山チエン椿本チエイン
                通常価格--16,218 -993 -2,679 -8,103 -
                通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜4日目〜9日目〜
                種類タイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ面圧プーリ
                バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
                歯形(ベルト形)S14MS3MP14MS5MS8MP5M
                材質鋼材高力アルミニウム合金スチール機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼スチール
                プーリ/アイドラープーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)プーリ(ベアリング無し)
                よく一緒に購入される商品

                タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                Webお問い合わせフォーム

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                比較リスト