メカニカル部品技術窓口

標準プーリ形状
| 呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) | プーリ幅 LA(mm) | 全幅 LB(mm) | 全幅 LW(mm) | 歯幅 W(mm) | フランジ段幅 H(mm) | ヌスミ深さ G(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25.4 | 33 | 30歯以下:48 | 44~60歯:53 | 28 | 2.5 | 44~60歯:(11) |
| 32歯以上:53 | 72歯:58 | 72歯 アーム形 | |||||
| 150 | 38.1 | 45 | 30歯以下:60 | 44~60歯:65 | 40 | 44~60歯:(14.5) | |
| 32歯以上:65 | 72歯:70 | 72歯 アーム形 | |||||
| 200 | 50.8 | 59 | 30歯以下:74 | 44~60歯:84 | 54 | 44~60歯:(19.5) | |
| 32歯以上:79 | 72歯:89 | 72歯 アーム形 |
表中の寸法は参考値です。
| プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径 PD(mm) | 外径 OD(mm) | ボス幅 K(mm) | ボス径 D(mm) | 軸穴径d(mm) | ヌスミ径 E(mm) | 対応フランジサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | 呼び幅100 | 呼び幅150・200 | 厚み | F | M | |||||||
| 14 | A・B | 鋼材 | 56.60 | 55.22 | 15 | 38 | 14(16) | 26 | - | - | F-16 | 61 | 41 |
| 15 | 60.64 | 59.27 | 46 | 16 | 30 | F-16 | 65 | 50 | |||||
| 16 | 64.68 | 63.31 | 46 | 16 | 30 | F-16 | 69 | 50 | |||||
| 18 | 72.77 | 71.39 | 54 | 16 | 36 | F-16 | 78 | 58 | |||||
| 19 | 76.81 | 75.44 | 55 | 16 | 36 | F-16 | 83 | 63 | |||||
| 20 | 80.85 | 79.48 | 56(60) | 16(20) | 38(40) | F-16 | 86 | 66 | |||||
| 21 | 84.89 | 83.52 | 58(65) | 16(20) | 38(42) | F-16 | 90 | 73 | |||||
| 22 | 88.94 | 87.56 | 58(70) | 16(20) | 38(46) | F-16 | 93 | 75 | |||||
| 24 | 97.02 | 95.65 | 62(74) | 20 | 38(48) | F-16 | 105 | 84 | |||||
| 25 | 101.06 | 99.69 | 66(74) | 20(25) | 40(50) | F-16 | 108 | 84 | |||||
| 26 | 105.11 | 103.73 | 70(78) | 20(25) | 40(50) | F-16 | 112 | 90 | |||||
| 28 | 113.19 | 111.82 | 74(78) | 20(25) | 42(52) | F-16 | 118 | 90 | |||||
| 30 | 121.28 | 119.90 | 74(86) | 20(25) | 42(54) | F-16 | 126 | 100 | |||||
| 32 | 129.36 | 127.99 | 20 | 78(92) | 20(25) | 45(54) | F-16 | 136 | 118 | ||||
| 34 | 137.45 | 136.07 | 82(98) | 20(25) | 45(56) | F-16 | 146 | 128 | |||||
| 36 | 145.53 | 144.16 | 82(98) | 20(25) | 48(58) | F-16 | 152 | 134 | |||||
| 40 | 161.70 | 160.33 | 88(104) | 20(30) | 52(65) | F-16 | 168 | 150 | |||||
注)ボス径D及び軸穴径dの()は呼び幅200用の値です。呼び幅300用については別途お問い合わせください。

| 歯数・歯形・呼び幅・プーリ形状 | − | 表面処理 | − | 軸穴仕様−内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
| (軸穴仕様:H・T・P・TK・N・K・C) | P14H100B | − | NA | − | T−14 | ||||||||||||
| (軸穴仕様:V・F) | P14H100B | − | BL | − | V−20 | − | Z22 | − | J3 | ||||||||
| (軸穴仕様:Y・WB) | P32H200A | − | NI | − | Y−50 | − | Q55 | − | R58 | − | S10 | − | T15 |
| 歯数 | 歯形 | 呼び幅 | プーリ形状 | 表面処理 | プーリ形状 | |||||||||||||||||
| A・W | B | |||||||||||||||||||||
| 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | |||||||||||||||||||||
| H(d) 丸穴 | P(d)・ T(d) 丸穴+ タップ | K(d) キー溝・ N(d)・ TK(d) キー溝 + タップ | C(d) キー溝 + タップ | V 段付穴 | Y 両段付穴・ | WB 二段 段付穴 | H(d) 丸穴 | P(d)・ T(d) 丸穴+ タップ | K(d) キー溝・N(d)・ TK(d) キー溝 + タップ | C(d) キー溝 + タップ | V・F 段付穴 | |||||||||||
| V(d) | Z Z-d≧2 | J (0.1 mm 単位) | Y(d)・ WB(d) | Q・R | S・T (0.1 mm 単位) | V(d)・ F(d) | Z Z-d≧2 | J (0.1 mm 単位) | ||||||||||||||
| P | 14 | H | 200 | A B | NA (生地) BL (黒染め) NI (無電解ニッケルメッキ) | 14~26 | 14~26 | 14~26 | 15~20 | 14〜31 | 16〜33 | 3.0≦ J≦ LA-3.0 | 14〜31 | 16〜33 | S+T ≦ LA-3 | 14~26 | 14~26 | 14~24 | 15~20 | 14〜30 | 16〜32 | 3.0≦ J≦ LB-3.0 |
| 15 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~20 | 16〜40 | 18〜42 | 16〜40 | 18〜42 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~20 | 16~36 | 18~38 | ||||||||
| 16 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~20 | 16〜40 | 18〜42 | 16〜40 | 18〜42 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~20 | 16~36 | 18~38 | ||||||||
| 18 | 16~36 | 16~36 | 16~36 | 16~20 | 16〜48 | 18〜50 | 16〜48 | 18〜50 | 16~36 | 16~36 | 16~36 | 16~20 | 16〜44 | 18〜46 | ||||||||
| 19 | 16~36 | 16~36 | 16~36 | 16~20 | 16〜53 | 18〜55 | 16〜53 | 18〜55 | 16~36 | 16~36 | 16~36 | 16~20 | 16〜45 | 18〜47 | ||||||||
| 20 | 16〜38 | 16〜38 | 16〜38 | 16~20 | 16〜56 | 18〜58 | 16〜56 | 18〜58 | 16〜38 | 16〜38 | 16〜38 | 16~20 | 16〜46 | 18〜48 | ||||||||
| 21 | 16〜38 | 16〜38 | 16〜38 | 16~20 | 20〜63 | 22〜65 | 20〜63 | 22~65 | 16〜38 | 16〜38 | 16〜38 | 16~20 | 16〜48 | 18〜50 | ||||||||
| 22 | 16〜38 | 16〜38 | 16〜38 | 16~20 | 20〜65 | 22〜67 | 20〜65 | 22~67 | 16〜38 | 16〜38 | 16〜38 | 16~20 | 16〜48 | 18〜50 | ||||||||
| 24 | 20〜38 | 20〜38 | 20〜38 | 20 | 20〜72 | 22〜74 | 20〜72 | 22~74 | 20〜38 | 20〜38 | 20〜38 | 20 | 20〜52 | 22〜54 | ||||||||
| 25 | 20〜40 | 20〜40 | 20〜40 | 20 | 20〜72 | 22〜74 | 25〜72 | 27〜74 | 20〜40 | 20〜40 | 20〜40 | 20 | 20〜56 | 27〜58 | ||||||||
| 26 | 20〜40 | 20〜40 | 20〜40 | 20 | 20〜78 | 22〜80 | 25〜78 | 27〜80 | 20〜40 | 20〜40 | 20〜40 | 20 | 20〜60 | 22〜62 | ||||||||
| 28 | 20〜42 | 20〜42 | 20〜42 | 20 | 20〜78 | 22〜80 | 25〜78 | 27〜80 | 20〜42 | 20〜42 | 20〜42 | 20 | 20〜64 | 22〜66 | ||||||||
| 30 | 20〜42 | 20〜42 | 20〜42 | 20 | 20〜86 | 22〜88 | 25〜86 | 27〜88 | 20〜42 | 20〜42 | 20〜42 | 20 | 20〜64 | 22〜66 | ||||||||
| 32 | 20〜45 | 20〜45 | 20〜45 | 20 | 20〜104 | 22〜106 | 20〜104 | 22〜106 | 20〜45 | 20〜45 | 20〜45 | 20 | 20〜68 | 22~70 | ||||||||
| 34 | 20〜45 | 20〜45 | 20〜45 | 20 | 20〜104 | 22〜106 | 20〜104 | 22〜106 | 20〜45 | 20〜45 | 20〜45 | 20 | 20〜72 | 22〜74 | ||||||||
| 36 | 20〜48 | 20〜48 | 20〜48 | 20 | 20〜104 | 22〜106 | 20〜104 | 22〜106 | 20〜48 | 20〜48 | 20〜48 | 20 | 20〜72 | 22〜74 | ||||||||
| 40 | 20~52 | 20~52 | 20~52 | 20 | 20〜104 | 22〜206 | 20〜104 | 22〜206 | 20~52 | 20~52 | 20~52 | 20 | 30〜92 | 32〜94 | ||||||||
| 軸穴仕様N・K・TKの場合、軸穴径51〜54は製作できません。 軸穴仕様Cの場合、軸穴径13・14・17・21~は製作できません。 軸穴仕様H(丸穴)、K(キー溝)、V・F(段付穴)、Y(両端段付穴)、WB(二端段付穴)の場合、タップ穴は付きません。 フランジカシメ済み、軸穴仕様P、N、TK、Cにはセットスクリューを付属します。 フランジ部は表面処理が付きます。加工部には表面処理が付きません。 | ||||||||||||||||||||||

| 呼び(N,C) | dH7 |
| 8~10(K) | +0.015 0 |
| 11~18 | +0.018 0 |
| 19~30 | +0.021 0 |
| 31~50 | +0.025 0 |
| 51~70 | +0.030 0 |
| 呼び(N) | bJS9 | t | ||
| 8~10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
| 10K~12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |
| 13~17 | 5 | 2.3 | ||
| 18~22 | 6 | 2.8 | ||
| 23~30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
| 31~38 | 10 | |||
| 39~44 | 12 | ±0.0215 | ||
| 45~50 | 14 | 3.8 | ||
| 55 | 16 | 4.3 | ||
| 60~65 | 18 | 4.4 | ||
| 66~70 | 20 | ±0.0260 | 4.9 | |
| 呼び(C) | bJS9 | t | ||
| 10~12 | 4 | +0.022 +0.010 | 1.5 | +0.1 0 |
| 15~20 | 5 | 2 | ||
| 30 | 7 | +0.028 +0.013 | 3 | |
| 33~40 | 10 | 3.5 | ||
| 41~50 | 12 | +0.034 +0.016 | ||
| 55~60 | 15 | 5 | ||
| 61~70 | 18 | 6 | ||
| 適応軸径(d) | ねじサイズ |
| 4をこえ7以下 | M3×4 |
| 7をこえ12以下 | M4×5 |
| 12をこえ17以下 | M45×5 |
| 17をこえ30以下 | M6×8 |
| 30をこえ50以下 | M8×10 |
| 50をこえ90以下 | M10×12 |
[ ! ]軸穴径φ4、φ9、φ71以上は新JISキー加工ができません。
[ ! ]軸穴仕様が径φ10の場合は、新JISキー寸法が3、溝寸法(b)許容差が±0.0125、溝高さが1.4、公差が+0.1/0、セットスクリューサイズM4×3になります。
[ ! ]軸穴径φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~は旧JISキー加工ができません。
[ ! ]マシンキーは付属しません。別途ご用意をお願いいたします。(下記関連部品参照)
| Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | |
| Code | KC90 | KC120 | NFC | RFC・LFC |
| Spec | 止めねじ角度を90°に 変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は 山を避けるため 90°近辺になります。 ![]() | 止めねじ角度を120°に 変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は 山を避けるため 120°近辺になります。 ![]() | フランジをカシメずに出荷します。 (フランジ2枚付属) ![]() | 片側のみフランジをカシメずに出荷します。 (フランジ1枚付属) ![]() |
| Alterations | 止め輪溝追加工 | タップ穴寸法変更 | ボスカット | ||||||||||||||
| Code | SRG | TPC | BC | ||||||||||||||
| Spec | 段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。 適用条件 [ ! ]肉厚最低2mm [ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用 [ ! ]Z寸法の止め輪溝規格を適用 [ ! ]n≦J-SRG-m ![]() ※止め輪溝寸法は下記表を参照ください。 | タップ穴の寸法を変更します。 [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用
| ボスの長さを0.5㎜単位でカットします。![]() [ ! ]軸穴仕様H・V・F:3≦BC<L-W [ ! ]軸穴仕様P・N・C:M+3≦BC<L-W [ NG ]A形は適用不可 |
| Alterations | 側面穴追加工* | ||
| 側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
| Code | QTC・QFC・QSC | KTC・KFC・KSC | ZTC・ZFC・ZSC |
| Spec | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+M+4≦Q□C≦E-(M+4) 軸穴仕様Vの場合 Z+M+4≦Q□C≦E-(M+4) B形:d+M+4≦Q□C≦D-(M+4) 軸穴仕様Vの場合 Z+M+4≦Q□C≦D-(M+4) [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合 QTC:KC120を同時に指定 QFC:KC120は同時に適用不可 QSC:適用不可 [ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可 ![]() | ボス側の側面に通し穴を追加工します。 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+K+4≦K□C≦E-(K+4) 軸穴仕様Vの場合 Z+K+4≦K□C≦E-(K+4) B形:d+K+4≦K□C≦D-(K+4) 軸穴仕様Vの場合 Z+K+4≦K□C≦-(K+4) [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合 KTC:KC120を同時に指定 KFC:KC120は同時に適用不可 KSC:適用不可 [ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可 ![]() | ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+d2+4≦Z□C≦E-(d2+4) 軸穴仕様Vの場合 Z+d2+4≦Z□C≦E-(d2+4) B形:d+d2+4≦Z□C≦D-(d2+4) 軸穴仕様Vの場合 Z+d2+4≦Z□C≦D-(d2+4) [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合 ZTC:KC120を同時に指定 ZFC:KC120は同時に適用不可 ZSC:適用不可 [ NG ]軸穴仕様がF・Y・WBの場合、適用不可 ![]() |
■止め輪溝寸法

| ZH7 | d2 | 許容差 | m | 許容差 | n (最小) |
| 10 | 10.4 | +0.11 0 | 1.15 | +0.14 0 | 1.5 |
| 11 | 11.4 | ||||
| 12 | 12.5 | ||||
| 13 | 13.6 | ||||
| 14 | 14.6 | ||||
| 15 | 15.7 | ||||
| 16 | 16.8 | ||||
| 17 | 17.8 | ||||
| 19 | 20 | +0.21 0 | |||
| 20 | 21 | ||||
| 21 | 22 | ||||
| 22 | 23 |
| ZH7 | d2 | 許容差 | m | 許容差 | n (最小) |
| 24 | 25.2 | +0.21 0 | 1.15 | +0.14 0 | 1.5 |
| 25 | 26.2 | ||||
| 26 | 27.2 | ||||
| 28 | 29.4 | ||||
| 30 | 31.4 | ||||
| 32 | 33.7 | ||||
| 35 | 37 | 1.65 | 2 | ||
| 37 | 39 | ||||
| 40 | 42.5 | +0.25 0 | 1.9 | ||
| 42 | 44.5 | ||||
| 45 | 47.5 | ||||
| 47 | 49.5 |
| ZH7 | d2 | 許容差 | m | 許容差 | n (最小) |
| 52 | 55 | +0.3 0 | 2.2 | +0.14 0 | 2 |
| 55 | 58 | ||||
| 60 | 63 | ||||
| 62 | 65 | ||||
| 68 | 71 | 2.7 | 2.5 | ||
| 72 | 75 | ||||
| 80 | 83.5 | +0.35 0 |
適用止め輪は>>こちら
| マシンキー | ||
|---|---|---|
| カテゴリページ | マシンキー | |
| 代表商品 | 平行キー | 平行キー ザクリ穴センタータイプ |
| 画像 | ![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,686円 ( 2,955円 ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
2,934円 ( 3,227円 ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
3,174円 ( 3,491円 ) | 3日目 |
軸穴種類・径を簡単指定。三ツ星ベルトのプーリにミスミが図面レスで軸穴加工し、お届けします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8