ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】溶接用革手袋 牛革 ロング ME-KWT-LONG
  • 【エコノミーシリーズ】溶接用革手袋 牛革 ロング
  • 【エコノミーシリーズ】溶接用革手袋 牛革 ロング
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】溶接用革手袋 牛革 ロング

通常単価(税別)
973円
税込単価
1,070円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

牛革を使用した内縫い・袖長タイプの作業用手袋です。【特長】・全長約34cmのフリーサイズです。・手のひ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。熱いものに触れないでください。火傷する恐れがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番:

ME-KWT-LONG
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

サイズ全長
(cm)
手のひら周り
(cm)
色原材料内容量
フリー約34cm約24cmグレー牛革1双
 
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。

順次商品拡大中!特集ページはこちら

商品ラインナップ

ME-KWT-LONGの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
仕様
ロング
サイズ
フリー
色
グレー
全長(cm)
34
手の平周り(cm)
24
材質
牛革

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ME-KWT-LONG
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
973円
( 1,070円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

牛革を使用した内縫い・袖長タイプの作業用手袋です。
【特長】
・全長約34cmのフリーサイズです。
・手のひらまわりは約24cmです。
【用途】
・摩擦の多い現場作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。熱いものに触れないでください。火傷する恐れがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】溶接用革手袋 牛革 ロングの型番ME-KWT-LONGのページです。 型番ME-KWT-LONGに関する仕様情報を記載しております。
【エコノミーシリーズ】溶接用革手袋 牛革 ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました