17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルC 手のひらPUコーティング ハイグリップ 個包装
  • 【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルC 手のひらPUコーティング ハイグリップ 個包装
  • 【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルC 手のひらPUコーティング ハイグリップ 個包装
  • 【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルC 手のひらPUコーティング ハイグリップ 個包装
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルC 手のひらPUコーティング ハイグリップ 個包装

通常単価(税別)
792円
税込単価
871円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

手のひらにPUコーティングを施した、個包装の耐切創手袋です。【特長】・耐切創レベルC(EN388:20...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    手のひらコート
  • ゲージ
    13
  • 色
    繊維部:グレー、コーティング部:ホワイト
  • 材質
    ポリエチレン・ガラス繊維など
  • 耐切創レベル
    C(EN388:2016に準拠)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。熱いものに触れないでください。火傷する恐れがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

型番サイズ全長
(cm)
中指の長さ
(cm)
手のひら周り
(cm)
耐切創レベルゲージ内容量
MECRPAS-PU-13G-C-SS-1PSS21.56.415.2C
(EN388:2016に準拠)
131双
MECRPAS-PU-13G-C-S-1PS22.56.7161双
MECRPAS-PU-13G-C-M-1PM23.57.516.81双
MECRPAS-PU-13G-C-L-1PL24.58.2181双
MECRPAS-PU-13G-C-LL-1PLL25.58.518.81双
 
 
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。

順次商品拡大中!特集ページはこちら

商品ラインナップ

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(cm)

  • 中指長(cm)

  • 手の平周り(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(cm)

中指長

(cm)

手の平周り

(cm)

最小発注数量
L
24.5
8.2
18
1個
LL
25.5
8.5
18.8
1個
M
23.5
7.5
16.8
1個
S
22.5
6.7
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
在庫品1日目当日出荷可能
792円
( 871円 )
在庫品1日目当日出荷可能
792円
( 871円 )
在庫品1日目当日出荷可能
792円
( 871円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手のひらにPUコーティングを施した、個包装の耐切創手袋です。
【特長】
・耐切創レベルC(EN388:2016に準拠)です。
・グリップ性と作業性に配慮した仕様です。
【用途】
・切創リスクのある現場作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。熱いものに触れないでください。火傷する恐れがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルC 手のひらPUコーティング ハイグリップ 個包装のレビュー
この商品のレビューはありません

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト