ファクトリーサプライ用品技術窓口




| 型番 | サイズ | 全長 (cm) | 中指の長さ (cm) | 手のひら周り (cm) | 耐切創レベル | ゲージ | 内容量 |
| MECRN-18G-SS | SS | 20 | 6.8 | 15 | E (EN388:2016に準拠) | 18 | 1双 |
| MECRN-18G-S | S | 22 | 7.3 | 17.6 | 1双 | ||
| MECRN-18G-M | M | 22.5 | 7.5 | 17.6 | 1双 | ||
| MECRN-18G-L | L | 23.5 | 8 | 18 | 1双 | ||
| MECRN-18G-LL | LL | 24.5 | 8.8 | 18 | 1双 | ||
| MECRN-18G-3L | 3L | 25 | 9 | 18 | 1双 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ノンコートの18ゲージ薄手タイプで、HPPEを使用した耐切創手袋です。
【特長】
・耐切創レベルE(EN388:2016に準拠)です。
・SS~3Lのサイズを展開しています。
【用途】
・切創リスクのある現場作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):525円~

トラスコ中山
耐切創手袋NBR(レベル5)
4通常価格(税別):2,341円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】HPPE耐切創手袋 PUコーディング レベルE
0通常価格(税別):888円

赤尾
ケブラー編手袋・軍手 薄手
3.1通常価格(税別):312円

川西工業
シュレガード パームコート
0通常価格(税別):810円~

ショーワグローブ
S-TEX 376 耐切創手袋
5通常価格(税別):1,222円~

ショーワグローブ
耐切創手袋 S-TEX 581
4.5通常価格(税別):1,408円

川西工業
耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部
3通常価格(税別):2,175円

アトム(安全・保護用品)
ケブラーSD シリコンすべり止め
0通常価格(税別):1,522円