17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコートレベルC 7G厚手
  • 【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコートレベルC 7G厚手
  • 【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコートレベルC 7G厚手
  • 【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコートレベルC 7G厚手
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコートレベルC 7G厚手

通常単価(税別)
15,410円
税込単価
16,951円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ノンコートの7ゲージ厚手タイプで、アラミド繊維を使用した耐切創手袋です。【特長】・耐切創レベルC(EN...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    アラミド
  • ゲージ
    7
  • 色
    イエロー
  • 材質
    アラミド繊維、スパンデックス、ポリエステル
  • 耐切創レベル
    C(EN388:2016に準拠)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 熱いものに触れないでください。火傷する恐れがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • アラミド繊維は太陽光および蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。太陽光、蛍光灯によって変色した場合、糸の強度が低下していることがありますので、ご使用は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管してください。
  • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

型番サイズ全長
(cm)
中指の長さ
(cm)
手のひら周り
(cm)
耐切創レベルゲージ内容量
MEARMD-N-C-7G-SSSS21717.6C
(EN388:2016に準拠)
710双
MEARMD-N-C-7G-SS21.57.31810双
MEARMD-N-C-7G-MM227.518.410双
MEARMD-N-C-7G-LL248.32010双
MEARMD-N-C-7G-LLLL258.52010双
 
 
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。

順次商品拡大中!特集ページはこちら

商品ラインナップ

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(cm)

  • 中指長(cm)

  • 手の平周り(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(cm)

中指長

(cm)

手の平周り

(cm)

最小発注数量
L
24
8.3
20
1個
LL
25
8.5
20
1個
M
22
7.5
18.4
1個
S
21.5
7.3
18
1個
SS
21
7
17.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,410円
( 16,951円 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,410円
( 16,951円 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,410円
( 16,951円 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,410円
( 16,951円 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,410円
( 16,951円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ノンコートの7ゲージ厚手タイプで、アラミド繊維を使用した耐切創手袋です。
【特長】
・耐切創レベルC(EN388:2016に準拠)です。
・SS~LLのサイズを展開しています。
【用途】
・切創リスクのある現場作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 熱いものに触れないでください。火傷する恐れがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • アラミド繊維は太陽光および蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。太陽光、蛍光灯によって変色した場合、糸の強度が低下していることがありますので、ご使用は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管してください。
  • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコートレベルC 7G厚手のレビュー
この商品のレビューはありません

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト