ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 入数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】牛本革手袋 クレスト 内縫い

【エコノミーシリーズ】牛本革手袋 クレスト 内縫い MEC-F
  • MEC-F
  • 拡大
通常単価(税別)
657
税込単価
723
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。【特長...

詳細を確認
  • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MEC-F
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MEC-Fの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
フリー
革手袋種類
表革
ホワイト
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
約8.5
手の平周り(cm)
約23
材質
牛革クレスト
入数
1双

商品仕様

特長

内縫い仕様の為、糸がほつれにくく、熱による糸切れが減少。

丈夫でなめらかな牛革(クレスト)を使った
安全性と実用性を兼ね備えた革手袋
注意事項
●汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。
●液体に触れないでください。
●回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
●感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
MEC-F

入数

最小発注数量
1双
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
657
( 723 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
【特長】
・内縫いで糸が外に出ず切れにくいです
・ソフトな牛本革を使用しており、丈夫で使い込むほど手に馴染みます
・安全性と実用性を重ね備えた革手袋です
【用途】
・機械加工作業に
【材質】
・牛本革

ご注意

  • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】牛本革手袋 クレスト 内縫いの型番MEC-Fのページです。 型番MEC-Fに関する仕様情報を記載しております。
【エコノミーシリーズ】牛本革手袋 クレスト 内縫いのレビュー
この商品のレビューはありません

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました