17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】精密作業用手袋 ノンコート
  • 【エコノミーシリーズ】精密作業用手袋 ノンコート
  • 【エコノミーシリーズ】精密作業用手袋 ノンコート
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】精密作業用手袋 ノンコート【10個入り】

通常単価(税別)
1,310円
税込単価
1,441円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの精密作業用手袋です。ご注文時には数量を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノンコート
  • ゲージ
    13
  • 色
    白
  • 材質
    ポリエステル繊維
  • 入数
    1袋(10双)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

入数

最小発注数量
L
1袋(10双)
10パック

10個入り

M
1袋(10双)
10パック

10個入り

S
1袋(10双)
10パック

10個入り

XS
1袋(10双)
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310円
( 1,441円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310円
( 1,441円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310円
( 1,441円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310円
( 1,441円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの精密作業用手袋です。ご注文時には数量をご確認ください。
【特長】
・ポリエステル繊維を使用した軽量タイプで、快適な着用感を実現
・柔らかく扱いやすい素材のため、細やかな作業でも操作性を損なわず、作業効率の向上に貢献

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】精密作業用手袋 ノンコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】精密作業用手袋 ノンコート
インナー手袋 切創防止用
カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート
ナイロンインナー手袋(10双入)
シームレス下履き手袋
カーボン・ナイロンインナー手袋
メーカーミスミアズワントラスコ中山トラスコ中山東和コーポレーション(トワロン)トラスコ中山
通常価格1,310円15,326円 -660円2,424円575円629円
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
商品タイプノンコートインナータイプインナータイプインナータイプノンコートインナータイプ
ゲージ131513151313
色白-----
材質ポリエステル繊維-----
入数1袋(10双)-----
よく一緒に購入される商品

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト