17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルE 手のひらコーティング アテ補強

通常単価(税別)
901円
税込単価
991円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの耐切創手袋です。ご注文時には数量をご確...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
L
1袋(1双)
10個
M
1袋(1双)
10個
S
1袋(1双)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901円
( 991円 )
在庫品1日目当日出荷可能
901円
( 991円 )
在庫品1日目当日出荷可能
901円
( 991円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの耐切創手袋です。ご注文時には数量をご確認ください。
【特長】
・HPPE繊維を使用し、優れた耐切創性能を実現(耐切創レベル:E)
・13ゲージ編みによりフィット感が高く、細かな作業でも扱いやすい仕様
・手のひらにニトリルコートを施し、優れた耐油性・グリップ性を発揮
・MTGLV-LV5シリーズにアテ補強を追加したモデルで、摩耗しやすい部分の耐久性を大幅に向上
【用途】
・刃物や金属バリの取り扱いなど、切創リスクの高い作業
・耐摩耗性とグリップ力が求められる製造・加工現場全般

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルE 手のひらコーティング アテ補強のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルE 手のひらコーティング アテ補強
【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ボツ付き滑り止め加工 レベルC
【エコノミーシリーズ】HPPE耐切創手袋 PUコーディング レベルE
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 ノンコート レベルC
【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコート レベルC 15G薄手
UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミUVEX
通常価格901円1,330円888円827円806円3,186円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めアラミドポリウレタンノンコートアラミドその他
仕様手のひらコートボツ手のひらコート--手の平・甲コート
ゲージ131013131513
色黒/灰黄-ホワイト黄-
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト